Meny Sök

Avlyftbara radmonterade gångjärn i metall

I lager

Med de avlyftbara radmonterade gångjärnen i metall kan dörren lätt lyftas av. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Dörrfästets längd Totallängd Färg Total tjocklek Material (kroppen) Köp
79,306 kr - 144,1745 kr 195 I lager
64.5 mm
64.5 mm
Krom
17.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
215,285 kr - 334,8877 kr Fråga angående leveranstidhär
64.0 mm
18.0 mm
174,5448 kr - 174,5448 kr 50 I lager
100.0 mm
24.6 mm
108,0293 kr - 120,0325 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
24.6 mm
Avlyftbart gångjärn 64.5 mm 17.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20126209

Prisintervall
144,1745 kr - 79,306 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Dörrfästets längd
    64.5 mm
  • Totallängd
    64.5 mm
  • Total tjocklek
    17.0 mm
  • Total bredd
    17.0 mm
  • Material (kroppen)
    Kromad pressgjuten zinklegering
Avlyftbart gångjärn 64.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

20063122

Prisintervall
334,8877 kr - 215,285 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    64.0 mm
  • Total tjocklek
    18.0 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Commodity Code
    7318190090
Avlyftbart gångjärn 100.0 mm 24.6 mm Stål

20062859

Prisintervall
174,5448 kr - 174,5448 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total tjocklek
    24.6 mm
  • Total bredd
    13.0 mm
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Commodity Code
    8302100090
Avlyftbart gångjärn 100.0 mm 24.6 mm Stål

20062866

Prisintervall
120,0325 kr - 108,0293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total tjocklek
    24.6 mm
  • Total bredd
    13.0 mm
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Commodity Code
    8302100090