Meny Sök

Avlyftbart gångjärn med skruvmontering

I lager

Med de avlyftbara skruvmonterade gångjärnen kan dörren lätt lyftas av. Finns i olika material för att passa olika tillämpningar och ytbehandlingar. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat. Klaffgångjärnet är förborrat för att skruvas fast i karmen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Total tjocklek Total bredd Köp
212,1534 kr - 445,5222 kr 48 I lager
102.0 mm
Silver
2.5 mm
45.9 mm
212,1534 kr - 445,5222 kr Fråga angående leveranstidhär
102.0 mm
Svart
2.5 mm
45.9 mm
212,1534 kr - 445,5222 kr Fråga angående leveranstidhär
102.0 mm
Silver
2.5 mm
45.9 mm
212,1534 kr - 445,5222 kr Fråga angående leveranstidhär
102.0 mm
Svart
2.5 mm
45.9 mm
Avlyftbart gångjärn 102.0 mm 45.9 mm Silver

10352502

Prisintervall
445,5222 kr - 212,1534 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.5 mm
  • Totallängd
    102.0 mm
  • Total tjocklek
    2.5 mm
  • Total bredd
    45.9 mm
  • Färg
    Silver
Avlyftbart gångjärn 102.0 mm 45.9 mm Svart

10352533

Prisintervall
445,5222 kr - 212,1534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.5 mm
  • Totallängd
    102.0 mm
  • Total tjocklek
    2.5 mm
  • Total bredd
    45.9 mm
  • Färg
    Svart
Avlyftbart gångjärn 102.0 mm 45.9 mm Silver

10352526

Prisintervall
445,5222 kr - 212,1534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.5 mm
  • Totallängd
    102.0 mm
  • Total tjocklek
    2.5 mm
  • Total bredd
    45.9 mm
  • Färg
    Silver
Avlyftbart gångjärn 102.0 mm 45.9 mm Svart

10352519

Prisintervall
445,5222 kr - 212,1534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.5 mm
  • Totallängd
    102.0 mm
  • Total tjocklek
    2.5 mm
  • Total bredd
    45.9 mm
  • Färg
    Svart