Meny Sök

Avslutningsbrickor

I lager

Avslutningsbrickor skyddar skåp och andra applikationer från repor och andra skador som kan uppstå. De ger också skydd för felriktade hål, vilket innebär att det färdiga utseendet på din montering blir snyggt och prydligt.

Dessa brickor har en yta av hög kvalitet samt goda termiska och elektriska isoleringsegenskaper. De är mångsidiga och kan även användas som glidfötter, buffertar, fötter och distanser.

  • Material: nylon 6/6
  • Färger: Svart, naturfärgad och vit
  • Brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1946

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Typ Typ av bricka Skruvtyp Köp
0,6822 kr - 0,9493 kr 18517 I lager
Vit
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,451 kr - 0,6262 kr 35398 I lager
Svart
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Standardbricka
Skruv med platt skalle
0,5989 kr - 0,8359 kr 69348 I lager
Vit
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5328 kr - 0,7411 kr 142998 I lager
Vit
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,9034 kr - 1,2567 kr 12822 I lager
Vit
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,7109 kr - 0,9924 kr 25135 I lager
Vit
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,2093 kr - 1,5655 kr 18494 I lager
Vit
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,8589 kr - 1,1978 kr 34396 I lager
Vit
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5328 kr - 0,7411 kr 677 I lager
Vit
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
2,3842 kr - 2,3842 kr 3828 I lager
Svart
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Standardbricka
Försänkt skruv
0,5328 kr - 0,7411 kr 40613 I lager
Vit
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,6147 kr - 0,8574 kr 20098 I lager
Svart
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,451 kr - 0,6262 kr 39968 I lager
Svart
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,8589 kr - 1,1978 kr 653726 I lager
Svart
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,0369 kr - 1,4506 kr 114588 I lager
Vit
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5342 kr - 0,744 kr 32951 I lager
Vit
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,5328 kr - 0,7411 kr 62980 I lager
Vit
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,451 kr - 0,6262 kr 26416 I lager
Vit
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,451 kr - 0,6262 kr 23872 I lager
Vit
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Standardbricka
Försänkt skruv
0,6822 kr - 0,9493 kr 47029 I lager
Svart
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
  • av 4
Avslutningsbricka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon Vit

10048429

Prisintervall
0,9493 kr - 0,6822 kr

Lagernivåer
18517 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Svart

10048856

Prisintervall
0,6262 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
35398 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avslutningsbricka 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Vit

10049167

Prisintervall
0,8359 kr - 0,5989 kr

Lagernivåer
69348 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Vit

10048887

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5328 kr

Lagernivåer
142998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Vit

10049068

Prisintervall
1,2567 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
12822 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Vit

10048986

Prisintervall
0,9924 kr - 0,7109 kr

Lagernivåer
25135 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Vit

10049105

Prisintervall
1,5655 kr - 1,2093 kr

Lagernivåer
18494 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avslutningsbricka 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

10048924

Prisintervall
1,1978 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
34396 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Vit

10049044

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5328 kr

Lagernivåer
677 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 5.3 mm 18.0 mm 3.5 mm Nylon Svart

10071809

Prisintervall
2,3842 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
3828 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Vit

10049143

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5328 kr

Lagernivåer
40613 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Svart

10048412

Prisintervall
0,8574 kr - 0,6147 kr

Lagernivåer
20098 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Svart

10048399

Prisintervall
0,6262 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
39968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm PA Svart

10048931

Prisintervall
1,1978 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
653726 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avslutningsbricka 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

10049204

Prisintervall
1,4506 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
114588 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Vit

10048962

Prisintervall
0,744 kr - 0,5342 kr

Lagernivåer
32951 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Vit

10048740

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5328 kr

Lagernivåer
62980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Vit

10048863

Prisintervall
0,6262 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
26416 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Vit

10048702

Prisintervall
0,6262 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
23872 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avslutningsbricka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Svart

10048436

Prisintervall
0,9493 kr - 0,6822 kr

Lagernivåer
47029 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5