Avslutningsbrickor skyddar skåp och andra applikationer från repor och andra skador som kan uppstå. De ger också skydd för felriktade hål, vilket innebär att det färdiga utseendet på din montering blir snyggt och prydligt.
Dessa brickor har en yta av hög kvalitet samt goda termiska och elektriska isoleringsegenskaper. De är mångsidiga och kan även användas som glidfötter, buffertar, fötter och distanser.
Serienummer: SR1946
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Innerdiameter | Ytterdiameter | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Typ | Typ av bricka | Skruvtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8316 kr - 1,1605 kr | 11013 I lager |
Vit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Försänkt skruv
|
||
0,451 kr - 0,6262 kr | 1398 I lager |
Svart
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Standardbricka
|
Skruv med platt skalle
|
||
0,451 kr - 0,6262 kr | 1188 I lager |
Vit
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Standardbricka
|
Skruv med platt skalle
|
||
0,9809 kr - 1,3687 kr | 1612 I lager |
Vit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Försänkt skruv
|
||
0,5989 kr - 0,8359 kr | 66848 I lager |
Vit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
0,6822 kr - 0,9493 kr | 3630 I lager |
Svart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Försänkt skruv
|
||
1,172 kr - 1,623 kr | 58032 I lager |
Vit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Försänkt skruv
|
||
0,7109 kr - 0,9924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Försänkt skruv
|
||
0,5328 kr - 0,7411 kr | 1980 I lager |
Vit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Försänkt skruv
|
||
0,451 kr - 0,6262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Försänkt skruv
|
||
0,451 kr - 0,6262 kr | 872 I lager |
Vit
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standardbricka
|
Försänkt skruv
|
||
0,451 kr - 0,6262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
0,5328 kr - 0,7411 kr | 4677 I lager |
Vit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
0,5328 kr - 0,7411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
2,3842 kr - 2,3842 kr | 1828 I lager |
Svart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Standardbricka
|
Försänkt skruv
|
||
1,2093 kr - 1,5655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
0,8589 kr - 1,1978 kr | 11284 I lager |
Vit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Försänkt skruv
|
||
1,0369 kr - 1,4506 kr | 539876 I lager |
Svart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
0,8589 kr - 1,1978 kr | 51499 I lager |
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
0,6147 kr - 0,8574 kr | 2554 I lager |
Svart
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Försänkt skruv
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta