Meny Sök

Avslutningsbrickor

I lager

Avslutningsbrickor skyddar skåp och andra applikationer från repor och andra skador som kan uppstå. De ger också skydd för felriktade hål, vilket innebär att det färdiga utseendet på din montering blir snyggt och prydligt.

Dessa brickor har en yta av hög kvalitet samt goda termiska och elektriska isoleringsegenskaper. De är mångsidiga och kan även användas som glidfötter, buffertar, fötter och distanser.

  • Material: nylon 6/6
  • Färger: Svart, naturfärgad och vit
  • Brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1946

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Typ Typ av bricka Skruvtyp Köp
1,4157 kr - 1,8344 kr 170487 I lager
Svart
6.4 mm
22.0 mm
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,6168 kr - 0,8609 kr 342500 I lager
Svart
5.3 mm
12.7 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,068 kr - 1,4941 kr 27424 I lager
Svart
8.4 mm
20.0 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,2071 kr - 1,6717 kr 7714 I lager
Svart
8.4 mm
20.0 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,5488 kr - 0,7633 kr 4000 I lager
Svart
4.3 mm
10.5 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,8846 kr - 1,2337 kr 104748 I lager
Svart
6.4 mm
12.7 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,9303 kr - 1,1485 kr 796 I lager
Naturfärgad
5 mm
14.6 mm
#10
6
Standardbricka
Försänkt skruv
0,8511 kr - 1,0508 kr 494 I lager
Naturfärgad
4.3 mm
13 mm
#8
6
Standardbricka
Försänkt skruv
0,8565 kr - 1,1953 kr 184000 I lager
Svart
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,4645 kr - 0,645 kr 31416 I lager
Vit
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,7026 kr - 0,9778 kr 2000 I lager
Vit
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,5488 kr - 0,7633 kr 39113 I lager
Vit
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5503 kr - 0,7663 kr 132951 I lager
Vit
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,2071 kr - 1,6717 kr 90032 I lager
Vit
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,7026 kr - 0,9778 kr 11029 I lager
Svart
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,6168 kr - 0,8609 kr 39405 I lager
Vit
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,6168 kr - 0,8609 kr 122050 I lager
Vit
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,0104 kr - 1,4098 kr 13792 I lager
Vit
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,068 kr - 1,4941 kr 108088 I lager
Vit
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,8846 kr - 1,2337 kr 72000 I lager
Vit
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
  • av 4
Avslutningsbricka 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049037

Prisintervall
1,8344 kr - 1,4157 kr

Lagernivåer
170487 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
Avslutningsbricka 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10048917

Prisintervall
0,8609 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
342500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048955

Prisintervall
1,4941 kr - 1,068 kr

Lagernivåer
27424 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048818

Prisintervall
1,6717 kr - 1,2071 kr

Lagernivåer
7714 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Svart

10048757

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    10.5 mm
Avslutningsbricka 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10049198

Prisintervall
1,2337 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
104748 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
Avslutningsbricka 0.196 in 0.575 in 3.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10333518

Prisintervall
1,1485 kr - 0,9303 kr

Lagernivåer
796 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Avslutningsbricka 0.171 in 0.510 in 2.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10333501

Prisintervall
1,0508 kr - 0,8511 kr

Lagernivåer
494 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
Avslutningsbricka 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Svart

10048450

Prisintervall
1,1953 kr - 0,8565 kr

Lagernivåer
184000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avslutningsbricka 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Vit

10048863

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
31416 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon Vit

10048429

Prisintervall
0,9778 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Vit

10049143

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
39113 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Vit

10048962

Prisintervall
0,7663 kr - 0,5503 kr

Lagernivåer
132951 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Vit

10048801

Prisintervall
1,6717 kr - 1,2071 kr

Lagernivåer
90032 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avslutningsbricka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Svart

10048436

Prisintervall
0,9778 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
11029 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Vit

10048405

Prisintervall
0,8609 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
39405 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Vit

10048900

Prisintervall
0,8609 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
122050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

10049082

Prisintervall
1,4098 kr - 1,0104 kr

Lagernivåer
13792 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

10049204

Prisintervall
1,4941 kr - 1,068 kr

Lagernivåer
108088 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avslutningsbricka 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Vit

10049181

Prisintervall
1,2337 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
72000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6