Meny Sök

Avslutningsbrickor

I lager

Avslutningsbrickor skyddar skåp och andra applikationer från repor och andra skador som kan uppstå. De ger också skydd för felriktade hål, vilket innebär att det färdiga utseendet på din montering blir snyggt och prydligt.

Dessa brickor har en yta av hög kvalitet samt goda termiska och elektriska isoleringsegenskaper. De är mångsidiga och kan även användas som glidfötter, buffertar, fötter och distanser.

  • Material: nylon 6/6
  • Färger: Svart, naturfärgad och vit
  • Brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1946

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Typ Typ av bricka Skruvtyp Köp
0,5488 kr - 0,7633 kr 3177 I lager
Vit
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5606 kr - 0,889 kr 78020 I lager
Naturfärgad
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Standardbricka
Försänkt skruv
0,6168 kr - 0,8609 kr 122050 I lager
Vit
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,0104 kr - 1,4098 kr 13792 I lager
Vit
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,4645 kr - 0,645 kr 138631 I lager
Vit
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,6168 kr - 0,8609 kr 54869 I lager
Svart
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,0104 kr - 1,4098 kr 78401 I lager
Svart
5.3 mm
18.0 mm
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,068 kr - 1,4941 kr 108088 I lager
Vit
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,4645 kr - 0,645 kr 31416 I lager
Vit
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5488 kr - 0,7633 kr 133998 I lager
Vit
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,4645 kr - 0,645 kr 77440 I lager
Svart
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,4645 kr - 0,645 kr 11498 I lager
Vit
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,9305 kr - 1,2944 kr 41822 I lager
Vit
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,6331 kr - 0,8831 kr 23598 I lager
Svart
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,6168 kr - 0,8609 kr 28440 I lager
Vit
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,068 kr - 1,4941 kr 13784 I lager
Vit
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
skruvhuvud
0,8565 kr - 1,1953 kr 184000 I lager
Svart
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,8846 kr - 1,2337 kr 8799 I lager
Vit
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,5503 kr - 0,7663 kr 132951 I lager
Vit
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,7026 kr - 0,9778 kr 2000 I lager
Vit
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
  • av 4
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Vit

10049044

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
3177 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 5.0 mm 12.0 mm HDPE Naturfärgad

10116302

Prisintervall
0,889 kr - 0,5606 kr

Lagernivåer
78020 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Vit

10048900

Prisintervall
0,8609 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
122050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

10049082

Prisintervall
1,4098 kr - 1,0104 kr

Lagernivåer
13792 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Vit

10049129

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
138631 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Svart

10049174

Prisintervall
0,8609 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
54869 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049013

Prisintervall
1,4098 kr - 1,0104 kr

Lagernivåer
78401 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
Avslutningsbricka 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

10049204

Prisintervall
1,4941 kr - 1,068 kr

Lagernivåer
108088 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avslutningsbricka 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Vit

10048863

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
31416 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Vit

10048887

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
133998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Svart

10048399

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
77440 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Vit

10048726

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
11498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Vit

10049068

Prisintervall
1,2944 kr - 0,9305 kr

Lagernivåer
41822 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Svart

10048412

Prisintervall
0,8831 kr - 0,6331 kr

Lagernivåer
23598 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Vit

10048764

Prisintervall
0,8609 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
28440 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Vit

10048948

Prisintervall
1,4941 kr - 1,068 kr

Lagernivåer
13784 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    skruvhuvud
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avslutningsbricka 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Svart

10048450

Prisintervall
1,1953 kr - 0,8565 kr

Lagernivåer
184000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avslutningsbricka 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

10048788

Prisintervall
1,2337 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
8799 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Vit

10048962

Prisintervall
0,7663 kr - 0,5503 kr

Lagernivåer
132951 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon Vit

10048429

Prisintervall
0,9778 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5