Skruv med lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den låga huvudprofilen är idealisk för monteringar som kräver minimalt utrymme, samtidigt som effektiv infästning säkerställs.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0085, SRK0087
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Typ av huvud | h1 | l2 | Drevstorlek | l1 ±0.2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1157 kr - 16,4231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
| 17,4495 kr - 21,7834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
16.0
|
||
| 11,2909 kr - 14,1421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
8.0
|
||
| 12,5454 kr - 15,7388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
20.0
|
||
| 10,2644 kr - 12,8876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
12.0
|
||
| 13,2297 kr - 16,4231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
20.0
|
||
| 11,9752 kr - 14,9405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
16.0
|
||
| 22,3537 kr - 27,8281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
30.0
|
||
| 9,1239 kr - 11,4049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
6.0
|
||
| 20,6429 kr - 25,7752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
25.0
|
||
| 13,4578 kr - 16,8793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 12,3173 kr - 15,3966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
8.0
|
||
| 19,5024 kr - 24,2925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
30.0
|
||
| 11,7471 kr - 14,7124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
6.0
|
||
| 10,9487 kr - 13,6859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
Insexhuvud
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 18,2479 kr - 22,6958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
25.0
|
||
| 17,4495 kr - 21,7834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
20.0
|
||
| 9,8082 kr - 12,3173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
8.0
|
||
| 13,2297 kr - 16,4231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
10.0
|
||
| 10,2644 kr - 12,8876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta