Meny Sök

Ansatsskruv M5 6.5 6.0 303 Rostfritt stål

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Essentra artikelnummer:

20756093

Tillverkarens artikelnummer:

20756093

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 14,8014 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

14,80 kr

1 x 14,8014 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 6.5
l1 6.0
d2 M5
l2 7.0
w1 0.8
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss