Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 661,486 kr - 18 512,7449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
360.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 14 891,5092 kr - 19 855,27 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5100.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 5 076,2272 kr - 5 972,0883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 4 009,9877 kr - 5 346,6105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1440.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 896,3622 kr - 5 195,2174 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 7 079,7874 kr - 9 439,7444 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3300.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 12 337,3853 kr - 13 708,1913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4350.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 306,4176 kr - 5 741,8623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 7 131,1638 kr - 9 508,1586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 7 481,1207 kr - 9 974,8475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3150.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 8 531,2304 kr - 11 374,9141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
360.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 13 043,99 kr - 14 493,2824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5100.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 18 334,5644 kr - 21 570,0828 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1500.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 11 357,2908 kr - 12 619,2505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 7 831,1971 kr - 10 441,5364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3300.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 298,8194 kr - 398,4419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
9.5
|
5.5
|
16.0
|
100.0
|
||
| 495,4835 kr - 660,6407 kr | 6 I lager |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
150.0
|
||
| 262,4975 kr - 349,933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
75.0
|
||
| 11 510,4642 kr - 12 789,3662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1500.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 19 764,3816 kr - 21 960,4717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3300.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta