Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 231,6707 kr - 6 975,4933 kr | 1 I lager |
3000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 7 271,9112 kr - 9 695,8378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 6 280,4662 kr - 8 373,9708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 8 450,7009 kr - 11 267,6091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 9 897,6037 kr - 13 196,7571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 3 166,8174 kr - 4 222,3634 kr | 1 I lager |
1800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 000,0233 kr - 3 999,9753 kr | 1 I lager |
1600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 6 380,9488 kr - 8 507,9557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2 276,5719 kr - 3 035,4013 kr | 1 I lager |
1200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 8 802,0916 kr - 11 736,0544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5100.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 5 488,1943 kr - 7 317,5645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 8 812,3668 kr - 11 749,8543 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 5 041,6975 kr - 6 722,3271 kr | 1 I lager |
2200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 7 720,3196 kr - 10 293,7516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 4 833,3244 kr - 6 444,4883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 8 089,0349 kr - 10 785,364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 12 184,4509 kr - 16 245,9584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 9 505,9482 kr - 12 674,6176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1 826,3712 kr - 2 435,2294 kr | 2 I lager |
800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 361,6892 kr - 4 482,3041 kr | 1 I lager |
1800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta