Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 777,1455 kr - 2 369,5751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 8 813,8006 kr - 11 751,778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 6 983,2475 kr - 9 311,0286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 6 209,0171 kr - 8 278,7094 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2100.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 2 647,1988 kr - 3 529,6064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 14 023,1286 kr - 18 697,5805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 6 932,588 kr - 9 243,4507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 9 264,8376 kr - 12 353,1208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5640.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 853,2542 kr - 2 471,0256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1050.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 6 349,5256 kr - 8 465,9704 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3840.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 377,6753 kr - 7 170,2815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 629,4439 kr - 4 839,2626 kr | 1 I lager |
2160.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 572,0692 kr - 7 429,3858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3360.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 539,8582 kr - 2 053,1801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 602,0354 kr - 3 469,3049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1500.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 851,6291 kr - 3 802,0925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1650.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 5 870,8887 kr - 7 827,9114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3450.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 8 949,052 kr - 11 932,0135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5250.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 206,748 kr - 1 609,073 kr | 8 I lager |
720.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 435,05 kr - 4 580,0746 kr | 2 I lager |
2040.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta