Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 827,1357 kr - 3 769,5581 kr | 2 I lager | 
1680.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 3 874,3779 kr - 5 165,8611 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
2250.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M5x20
 | 
5.5
 | 
16.0
 | 
150.0
 | ||
| 8 200,2708 kr - 10 933,7342 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
480.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M5x20
 | 
5.5
 | 
16.0
 | 
150.0
 | ||
| 8 449,8645 kr - 11 266,4382 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
4950.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M5x20
 | 
5.5
 | 
16.0
 | 
150.0
 | ||
| 9 535,8182 kr - 12 714,4283 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
5200.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M8x30
 | 
6.6
 | 
25.0
 | 
200.0
 | ||
| 424,154 kr - 565,463 kr | 30 I lager | 
240.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 6 642,1321 kr - 8 856,216 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
360.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M8x30
 | 
6.6
 | 
25.0
 | 
200.0
 | ||
| 8 681,7752 kr - 11 575,7242 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
5280.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M4x20
 | 
4.5
 | 
12.0
 | 
120.0
 | ||
| 5 621,295 kr - 7 495,1237 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
3300.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M5x20
 | 
5.5
 | 
16.0
 | 
150.0
 | ||
| 4 373,2069 kr - 5 830,9346 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
2550.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M5x20
 | 
5.5
 | 
16.0
 | 
150.0
 | ||
| 4 466,7598 kr - 5 955,6359 kr | 1 I lager | 
2550.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M6x25
 | 
6.6
 | 
20.0
 | 
150.0
 | ||
| 2 911,7276 kr - 3 882,2994 kr | 1 I lager | 
1650.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M6x25
 | 
6.6
 | 
20.0
 | 
150.0
 | ||
| 1 572,8347 kr - 2 097,089 kr | 4 I lager | 
900.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M6x25
 | 
6.6
 | 
20.0
 | 
150.0
 | ||
| 6 827,5651 kr - 9 103,3604 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
3000.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M10x35
 | 
9.0
 | 
30.0
 | 
200.0
 | ||
| 10 332,1524 kr - 13 776,1873 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
600.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M6x25
 | 
6.6
 | 
20.0
 | 
150.0
 | ||
| 2 401,6674 kr - 3 202,2551 kr | 2 I lager | 
1350.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M6x25
 | 
6.6
 | 
20.0
 | 
150.0
 | ||
| 7 526,8815 kr - 10 035,9018 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
4350.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M6x25
 | 
6.6
 | 
20.0
 | 
150.0
 | ||
| 7 781,9713 kr - 10 375,8821 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
4500.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M6x25
 | 
6.6
 | 
20.0
 | 
150.0
 | ||
| 4 471,6584 kr - 5 962,1595 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
240.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M8x30
 | 
6.6
 | 
25.0
 | 
200.0
 | ||
| 4 622,6812 kr - 6 163,6386 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
2700.0
 | 
Stål
 | 
Skaft och skena
 | 
M5x20
 | 
5.5
 | 
16.0
 | 
150.0
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta