Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 459,2753 kr - 33 843,6419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5100.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 12 634,6515 kr - 14 038,4698 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2100.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 12 570,1323 kr - 13 966,8535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3840.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4 192,9116 kr - 5 590,5647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 304,1242 kr - 1 738,7924 kr | 1 I lager |
600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 18 357,2656 kr - 20 396,9087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5640.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 15 318,0528 kr - 17 020,0932 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 11 412,849 kr - 12 680,8903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3480.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 6 617,3998 kr - 8 823,2395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 17 971,3452 kr - 19 968,2144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5520.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 13 597,4214 kr - 15 108,2579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 084,0896 kr - 2 778,8061 kr | Fråga angående leveranstidhär |
800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 13 727,6546 kr - 15 252,9362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 711,4781 kr - 10 281,9589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
360.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 8 659,074 kr - 11 545,3643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4050.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 43 412,2216 kr - 48 235,8084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5700.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 13 096,9196 kr - 14 552,0785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3200.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 12 288,1595 kr - 13 653,4933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2 736,5699 kr - 3 648,7041 kr | 2 I lager |
800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 17 321,2545 kr - 19 245,8145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta