Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 620,9356 kr - 14 161,2475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2 784,8398 kr - 3 713,1874 kr | 1 I lager |
1200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 9 174,1523 kr - 12 232,1831 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 4 570,5879 kr - 6 094,0535 kr | 1 I lager |
2000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 9 952,445 kr - 13 269,855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 9 059,571 kr - 12 079,4638 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 10 845,1996 kr - 14 460,3298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 231,2171 kr - 4 308,3412 kr | 1 I lager |
1400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 579,3818 kr - 4 772,521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 8 613,1937 kr - 11 484,2264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2 274,6602 kr - 3 032,8922 kr | 2 I lager |
1000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 29 272,122 kr - 34 437,8398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 58 330,8528 kr - 68 624,5328 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 5 750,2139 kr - 7 666,9957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2200.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2 632,8612 kr - 3 510,4418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
960.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 32 778,5016 kr - 38 562,8868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 37 788,7759 kr - 44 457,4326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4500.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 17 585,5443 kr - 19 539,5202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 076,2272 kr - 5 972,0883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 4 552,9048 kr - 6 070,5517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2100.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta