Dessa axeltappar med hål är cylindriska och har ett hål genom stommen på ena sidan och ett platt huvud på den andra. Avsedda att passas in genom hålen i ett gaffelfäste, varpå en hårnålssprint, ett fjäderstift eller annan låsmekanism förs in genom axeltappens hål för att säkra den på plats och förhindra att den vrids eller kommer ur läge.
Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens. Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation. Samtidigt utgör det platta huvudet ett stopp under monteringen.
Lätt att placera i och avlägsna från gaffelfästet. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.
Material: Stål Serienummer: SRR3456, SRR3455,
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | l1 tol. js15 | l3 tol. js14 | d3 tol. h14 | d1 tol. h11 | d2 tol. h14 | l2 ±0.5 | l4 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 I lager |
|
|
10.0
|
50.0
|
58.0
|
103.0
|
6.0
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta