Meny Sök

Axeltappar

I lager

Gaffelstift av rostfritt stål, används tillsammans med gaffelhållare.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
58 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Huvudets höjd Huvuddiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
5 I lager
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
  • av 3
Monteringsstift 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496732


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    26.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496756


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    36.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10497043


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    68.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm
Monteringsstift 20.0 mm 50.0 mm 26.0 mm Rostfritt stål

10497128


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    26.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    60.5 mm
  • Stift, diameter
    20.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    4.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497234


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    35.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 12.0 mm 50.0 mm 17.0 mm Rostfritt stål

10496916


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    57.0 mm
  • Stift, diameter
    12.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 20.0 mm 90.0 mm 26.0 mm Rostfritt stål

10497180


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    26.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    100.5 mm
  • Stift, diameter
    20.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    4.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 35.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10496992


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    43.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm
Monteringsstift 20.0 mm 40.0 mm 26.0 mm Rostfritt stål

10497104


Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    26.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    50.5 mm
  • Stift, diameter
    20.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    4.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 90.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10497081


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    98.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm
Monteringsstift 12.0 mm 70.0 mm 17.0 mm Rostfritt stål

10496954


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    77.0 mm
  • Stift, diameter
    12.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 100.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10496978


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    108.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497197


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    21.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 32.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10496985


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    40.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497289


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    55.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 12.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Rostfritt stål

10496855


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    27.0 mm
  • Stift, diameter
    12.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 12.0 mm 65.0 mm 17.0 mm Rostfritt stål

10496947


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    72.0 mm
  • Stift, diameter
    12.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10497036


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    63.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm