Meny Sök

Banjobultsskydd M12 11.6 mm 50.0 mm LDPE Svart

LDPE Banjo Bolt Cap protects M8 banjo bolt assemblies from damage and corrosion, designed as a protection cap and retaining washer in one unit.
Essentra artikelnummer:

10074169

Tillverkarens artikelnummer:

110488

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 3,6037 kr
5000 + 3,0918 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 801,85 kr

500 x 3,6037 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 11.6 mm
D 24.0 mm
d 12.3 mm
Bultgänga M12
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss