Meny Sök

Banjokopplingsskydd

I lager

Banjo Union Caps skyddar mot smuts, skador och kontaminering under förvaring och transport. Snabb och enkel montering. Klarar temperaturer från -30 C upp till +80 C.

  • En serie skyddslock avsedda för banjokopplingsanslutningar. De täcker montaget utvändigt under förvaring och transport för att skydda anslutningen mot inträngande smuts.
  • Varianten av böjlig PVC ger tät passning och går snabbt att applicera och ta bort. HDPE-alternativen ger säker passning med ett enkelt klick.
  • Passar banjokopplingar för hydraulik, DIN 7642 B/E.
Material: HDPE, PVC Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1071, SRF0005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel yttre rördiameter l1 H l2 Typ Köp
3,5801 kr - 8,6987 kr 18250 I lager
10.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
2
2,4409 kr - 5,6231 kr 1500 I lager
5.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
2
1,2513 kr - 1,2513 kr 3767 I lager
10.0 mm
24.0 mm
26.0 mm
13.8 mm
2
0,9746 kr - 1,8636 kr 123 I lager
18.0 mm
39.0 mm
45.5 mm
24.9 mm
2
4,0275 kr - 5,3107 kr 800 I lager
19.0 mm
43.0 mm
45.0 mm
27.9 mm
2
0,8865 kr - 1,9913 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
2
0,663 kr - 1,3255 kr 3344 I lager
12.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
15.9 mm
2
2,6185 kr - 6,058 kr 12100 I lager
6.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
2
2,9439 kr - 6,7725 kr 20158 I lager
8.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
2
0,8535 kr - 1,5413 kr 9556 I lager
15.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
19.9 mm
2
1,0719 kr - 1,0719 kr 5081 I lager
8.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
11.9 mm
2
1,6585 kr - 2,0991 kr 32316 I lager
6.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
9.8 mm
2
N/A 14.0 mm Böjlig PVC Gul

10000281

Prisintervall
8,6987 kr - 3,5801 kr

Lagernivåer
18250 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel yttre rördiameter
    10.0 mm
  • l2
    14.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Typ
    2
N/A;8.0 mm;Böjlig PVC;Gul

10000250

Prisintervall
5,6231 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel yttre rördiameter
    5.0 mm
  • l2
    8.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Typ
    2
N/A 24.0 mm 13.8 mm HDPE Röd

10101995

Prisintervall
1,2513 kr - 1,2513 kr

Lagernivåer
3767 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel yttre rördiameter
    10.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Typ
    2
N/A 39.0 mm 24.9 mm HDPE Röd

10102060

Prisintervall
1,8636 kr - 0,9746 kr

Lagernivåer
123 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel yttre rördiameter
    18.0 mm
  • l2
    24.9 mm
  • H
    45.5 mm
  • l1
    39.0 mm
  • Typ
    2
N/A 43.0 mm 27.9 mm HDPE Röd

10102077

Prisintervall
5,3107 kr - 4,0275 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel yttre rördiameter
    19.0 mm
  • l2
    27.9 mm
  • H
    45.0 mm
  • l1
    43.0 mm
  • Typ
    2
N/A 14.0 mm 7.8 mm HDPE Gul

10256596

Prisintervall
1,9913 kr - 0,8865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel yttre rördiameter
    4.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Typ
    2
N/A 28.0 mm 15.9 mm HDPE Röd

10102022

Prisintervall
1,3255 kr - 0,663 kr

Lagernivåer
3344 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel yttre rördiameter
    12.0 mm
  • l2
    15.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    28.0 mm
  • Typ
    2
N/A 10.0 mm Böjlig PVC Gul

10000267

Prisintervall
6,058 kr - 2,6185 kr

Lagernivåer
12100 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel yttre rördiameter
    6.0 mm
  • l2
    10.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Typ
    2
N/A 12.0 mm Böjlig PVC Gul

10000274

Prisintervall
6,7725 kr - 2,9439 kr

Lagernivåer
20158 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel yttre rördiameter
    8.0 mm
  • l2
    12.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Typ
    2
N/A 32.0 mm 19.9 mm HDPE Röd

10102053

Prisintervall
1,5413 kr - 0,8535 kr

Lagernivåer
9556 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel yttre rördiameter
    15.0 mm
  • l2
    19.9 mm
  • H
    35.0 mm
  • l1
    32.0 mm
  • Typ
    2
N/A 20.0 mm 11.9 mm HDPE Röd

10101988

Prisintervall
1,0719 kr - 1,0719 kr

Lagernivåer
5081 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel yttre rördiameter
    8.0 mm
  • l2
    11.9 mm
  • H
    22.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Typ
    2
N/A 17.0 mm 9.8 mm HDPE Röd

10101971

Prisintervall
2,0991 kr - 1,6585 kr

Lagernivåer
32316 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel yttre rördiameter
    6.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Typ
    2