Meny Sök

Banjokopplingsskydd PCR

I produktion

Det här sortimentet av tryckmontering caps är designat för Banjo Union-anslutningar. De tillhandahåller ett skyddande omslag under lagring, transport och testning. Detta hjälper till att förhindra inträde av föroreningar och vätskerester som kan läcka och skada huvudkomponenten. Banjo Union-kontakten skyddar banjoanslutningen när den installeras från hydraulslangen som kopplar den till en vätskelinje.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTOPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 H l2 Köp
1,0586 kr - 1,6467 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
25.0 mm
11.8 mm
0,9392 kr - 1,0436 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
21.0 mm
9.8 mm
1,4169 kr - 2,204 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
36.0 mm
19.8 mm
1,2582 kr - 1,9572 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
32.0 mm
15.8 mm
0,6571 kr - 0,7301 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
1,0995 kr - 1,7103 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
29.0 mm
13.8 mm
1,5756 kr - 2,4509 kr Fråga angående leveranstidhär
41.0 mm
44.0 mm
24.8 mm
Banjokåpor 20.0 mm 11.8 mm LDPE - PCR Grön

20752057

Prisintervall
1,6467 kr - 1,0586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    20.0 mm
  • l2
    11.8 mm
  • H
    25.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Banjokåpor 17.0 mm 9.8 mm LDPE - PCR Grön

20752040

Prisintervall
1,0436 kr - 0,9392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    17.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Banjokåpor 32.0 mm 19.8 mm LDPE - PCR Grön

20752088

Prisintervall
2,204 kr - 1,4169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    32.0 mm
  • l2
    19.8 mm
  • H
    36.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Banjokåpor 28.0 mm 15.8 mm LDPE - PCR Grön

20752071

Prisintervall
1,9572 kr - 1,2582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    28.0 mm
  • l2
    15.8 mm
  • H
    32.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Banjokåpor 14.0 mm 7.8 mm LDPE - PCR Grön

20752033

Prisintervall
0,7301 kr - 0,6571 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    14.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Banjokåpor 24.0 mm 13.8 mm LDPE - PCR Grön

20752064

Prisintervall
1,7103 kr - 1,0995 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    24.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Banjokåpor 41.0 mm 24.8 mm LDPE - PCR Grön

20752095

Prisintervall
2,4509 kr - 1,5756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    41.0 mm
  • l2
    24.8 mm
  • H
    44.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000