Meny Sök

Blindpluggar - varierande håldiametrar

I lager

Pluggar för metallplåt används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga plåtprodukter en jämn yta. Pluggen skyddar den som hanterar produkten från splitter från plåten som ofta förekommer längs kanterna på fabrikstillverkade hål.

Pluggarna kan även skydda invändiga gängor från skador under transport. Den varierbara håldelens utformning gör att varje del kan plugga igen en mängd olika hålstorlekar.

Detta är ett intressant val om projektet kräver att flera hål ska skyddas, men du föredrar en konsekvent utformning för ett snyggt helhetsintryck. Används vanligtvis i en mängd olika tillämpningar med metallplåt, på produkter från olika industrier.

  • Används för att plugga igen hål under transport.
  • Skyddar invändiga gängor från skador under transport.
  • Används i plåtskivor på produkter från olika industrier.
Material: ABS Färg: Svart Serienummer: SRTFLH

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H D d1 d2 Minsta paneltjocklek h1 Maximal paneltjocklek Köp
1,3082 kr - 2,035 kr 4950 I lager
13.1 mm
43.3 mm
35.0 mm
40.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
1,2455 kr - 1,9375 kr 4100 I lager
13.5 mm
35.0 mm
27.0 mm
33.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,9564 kr - 1,4878 kr 2800 I lager
12.5 mm
18.5 mm
11.5 mm
14.5 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,9086 kr - 1,4134 kr 1600 I lager
13.2 mm
16.0 mm
9.5 mm
13.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
1,0425 kr - 1,6217 kr 4800 I lager
12.0 mm
21.5 mm
15.0 mm
18.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
1,1297 kr - 1,7573 kr 1200 I lager
12.7 mm
25.3 mm
18.4 mm
22.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
1,187 kr - 1,8465 kr 100 I lager
13.7 mm
32.5 mm
22.0 mm
27.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
1,3741 kr - 2,1375 kr Fråga angående leveranstidhär
13.7 mm
52.5 mm
44.5 mm
49.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
Pluggar för metallplåt 43.3 mm Svart ABS

20571078

Prisintervall
2,035 kr - 1,3082 kr

Lagernivåer
4950 I lager
Egenskaper
  • D
    43.3 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    13.1 mm
  • h1
    2.0 mm
Pluggar för metallplåt 35.0 mm Svart ABS

20571061

Prisintervall
1,9375 kr - 1,2455 kr

Lagernivåer
4100 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Pluggar för metallplåt 18.5 mm Svart ABS

20571023

Prisintervall
1,4878 kr - 0,9564 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Pluggar för metallplåt 16.0 mm Svart ABS

20571016

Prisintervall
1,4134 kr - 0,9086 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    13.2 mm
  • h1
    2.0 mm
Pluggar för metallplåt 21.5 mm Svart ABS

20571030

Prisintervall
1,6217 kr - 1,0425 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
Pluggar för metallplåt 25.3 mm Svart ABS

20571047

Prisintervall
1,7573 kr - 1,1297 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • D
    25.3 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Pluggar för metallplåt 32.5 mm Svart ABS

20571054

Prisintervall
1,8465 kr - 1,187 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    32.5 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Pluggar för metallplåt 52.5 mm Svart ABS

20571085

Prisintervall
2,1375 kr - 1,3741 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    52.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    49.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm