Meny Sök

Blindregel - T-handtag

I lager

HVAC-lås är ett utvändigt låssystem som säkrar trycksatta dörrar och luckor. Detta vänster- och högermonterade lås finns med T-handtag eller L-handtag. Kunder som köper denna produkt kan också vara intresserade av vår utbud av tätningar och packningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Material (kroppen) Total bredd Nyckeltyp Total höjd Köp
80,5011 kr - 125,224 kr 86 I lager
200.0 mm
PA
46.0 mm
Utan nyckel
120.0 mm
137,0908 kr - 188,7684 kr 78 I lager
94.0 mm
Zamak
90.0 mm
Euro-nyckel (5333)
67.0 mm
23,8272 kr - 37,0647 kr 44 I lager
125.0 mm
Nylon
46.0 mm
Utan nyckel
20.0 mm
359,1926 kr - 502,8696 kr 492 I lager
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Euro-nyckel (5333)
65.0 mm
80,5011 kr - 125,224 kr 2 I lager
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Euro-nyckel (5333)
65.0 mm
137,0717 kr - 152,3018 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Zamak
90.0 mm
Utan nyckel
67.0 mm
124,3583 kr - 171,0159 kr 41 I lager
94.0 mm
Zamak
90.0 mm
Utan nyckel
67.0 mm
151,2209 kr - 168,0232 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Zamak
90.0 mm
Euro-nyckel (5333)
67.0 mm
2 176,3104 kr - 4 570,2519 kr Fråga angående leveranstidhär
94.0 mm
Zamak
90.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
35.0 mm
296,3191 kr - 414,8467 kr 25 I lager
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Utan nyckel
65.0 mm
111,3458 kr - 173,2046 kr Fråga angående leveranstidhär
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Euro-nyckel (5333)
65.0 mm
91,8275 kr - 142,8428 kr 62 I lager
202.9 mm
PA
46.0 mm
Utan nyckel
65.0 mm
273,8325 kr - 383,3656 kr Fråga angående leveranstidhär
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Utan nyckel
65.0 mm
58,3696 kr - 90,7972 kr 413 I lager
55.0 mm
Nylon
40.0 mm
Utan nyckel
28.0 mm
Låsande Utan nyckel 140.0 mm PA Svart

20048167

Prisintervall
125,224 kr - 80,5011 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    120.0 mm
  • Total bredd
    46.0 mm
  • Totallängd
    200.0 mm
  • Monteringshålets längd
    24.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    24.0 mm
T-handtagssregel 80.0 mm Zamak

20077686

Prisintervall
188,7684 kr - 137,0908 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    67.0 mm
  • Total bredd
    90.0 mm
  • Totallängd
    94.0 mm
  • Monteringshålets längd
    80.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    51.0 mm
Spärrhandtag

20048112

Prisintervall
37,0647 kr - 23,8272 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Total bredd
    46.0 mm
  • Totallängd
    125.0 mm
  • Material (kroppen)
    Nylon
  • Färg
    Gul
Låsande Euro-nyckel (5333) 140.0 mm Svart

20048129

Prisintervall
502,8696 kr - 359,1926 kr

Lagernivåer
492 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    65.0 mm
  • Total bredd
    46.0 mm
  • Totallängd
    202.9 mm
  • Låsområde
    50.0 mm
  • Material (kroppen)
    Nylon
Låsande Euro-nyckel (5333) 140.0 mm Svart

20048136

Prisintervall
125,224 kr - 80,5011 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    65.0 mm
  • Total bredd
    46.0 mm
  • Totallängd
    202.9 mm
  • Låsområde
    60.0 mm
  • Material (kroppen)
    Nylon
T-handtagssregel 100.0 mm Zamak

20077679

Prisintervall
152,3018 kr - 137,0717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    67.0 mm
  • Total bredd
    90.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Monteringshålets längd
    80.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    51.0 mm
T-handtagssregel 80.0 mm Zamak

20077693

Prisintervall
171,0159 kr - 124,3583 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    67.0 mm
  • Total bredd
    90.0 mm
  • Totallängd
    94.0 mm
  • Monteringshålets längd
    80.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    51.0 mm
T-handtagssregel 100.0 mm Zamak

20077662

Prisintervall
168,0232 kr - 151,2209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    67.0 mm
  • Total bredd
    90.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Monteringshålets längd
    80.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    51.0 mm
Kabinettlås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Zamak

20077709

Prisintervall
4 570,2519 kr - 2 176,3104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Total bredd
    90.0 mm
  • Totallängd
    94.0 mm
  • Monteringshålets längd
    80.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    51.0 mm
Ingen låsning Utan nyckel 140.0 mm Svart

20048174

Prisintervall
414,8467 kr - 296,3191 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    65.0 mm
  • Total bredd
    46.0 mm
  • Totallängd
    202.9 mm
  • Låsområde
    80.0 mm
  • Material (kroppen)
    Nylon
Låsande Euro-nyckel (5333) 140.0 mm Svart

20048143

Prisintervall
173,2046 kr - 111,3458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    65.0 mm
  • Total bredd
    46.0 mm
  • Totallängd
    202.9 mm
  • Låsområde
    80.0 mm
  • Material (kroppen)
    Nylon
Spärrhandtag Utan nyckel

20048075

Prisintervall
142,8428 kr - 91,8275 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    65.0 mm
  • Total bredd
    46.0 mm
  • Totallängd
    202.9 mm
  • Material (kroppen)
    PA
  • Färg
    Svart
Ingen låsning Utan nyckel 140.0 mm Svart

20048150

Prisintervall
383,3656 kr - 273,8325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    65.0 mm
  • Total bredd
    46.0 mm
  • Totallängd
    202.9 mm
  • Låsområde
    50.0 mm
  • Material (kroppen)
    Nylon
Spärrhandtag

20048099

Prisintervall
90,7972 kr - 58,3696 kr

Lagernivåer
413 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    28.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Totallängd
    55.0 mm
  • Material (kroppen)
    Nylon
  • Färg
    Svart