Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Serienummer: SR5518
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Handtagslängd | Regellängd | Material | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,0135 kr - 84,0209 kr | 23 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | 45 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 59,685 kr - 66,3167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 110,4337 kr - 154,6072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 122,1801 kr - 171,0521 kr | 23 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 106,1488 kr - 148,6084 kr | 24 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 53,6412 kr - 59,6014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 100,3458 kr - 140,4841 kr | 2 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 107,8296 kr - 150,9614 kr | 10 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 110,7128 kr - 154,9979 kr | 380 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 49,7414 kr - 55,2682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 59,6885 kr - 66,3205 kr | 99 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 112,9734 kr - 158,1628 kr | 22 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 50,3237 kr - 55,9153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 110,4337 kr - 154,6072 kr | 103 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 110,4337 kr - 154,6072 kr | 25 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 69,6252 kr - 108,3058 kr | 3 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta