Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla Vinyl Pull Tab Caps är lämpliga för både vanliga och gängade applikationer. Passar en mängd olika storlekar. Klarar slitage och temperaturer på upp till +210ºC. Lätt att montera. Kompatibel med metriska, UNF- och BSP-gängor.Böjliga lock passar släta och gängade tillämpningar och tack vare den unika utformningen passar de en rad diametrar.
Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SRF0077
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | d2 | Gängstorlekar | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6481 kr - 5,9419 kr | 11055 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/8";1/8";M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 5,6446 kr - 12,8188 kr | 11996 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
9/16", 5/8";M14, M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 8,2586 kr - 13,9047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 6,9659 kr - 18,7909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3/4";3/8";M18
|
1.575 in
40.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,553 kr - 7,3897 kr | 12044 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
7/6", 1/2";1/4";M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta