Meny Sök

Brandskydd för slang

I lager

Standard och Premium Fire Protection Sleeves skyddar kablar, hydrauliska ledningar och gummislangar från extrema temperaturer, lågor, strålningsvärme och spill av flytande metall. Innerhylsan har en stark isolerande förmåga och klarar temperaturer upp till 700 C. Standard-varianten har ett tunnare ytterhölje än Premium-alternativet.

  • Skyddar mot höga temperaturer, strålningsvärme, direkt eld och stänk av smält metall
  • Håller formen bra för enkel applicering.
  • Idealiska för kablar, hydrauliska ledningar och slangar.
  • Micron garn av kalciumsilikat är konstruerat med siden för att undvika rester som ofta förekommer från glasfiberalternativ.
Material: Silikon Färg: Silver, Röd, Grå Serienummer: SRECAFR, SR6001, SR6002

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innermaterial ID Färg Rullängd Material Köp
10 769,7645 kr - 10 769,7645 kr Fråga angående leveranstidhär
Kalciumsilikatfiber
15.0 mm
Grå
25.0 m
1 938,7719 kr - 2 189,069 kr 12 I lager
Tät glasfiberväv i bulk
25.0 mm
Silver
30.5 m
Silikon
Fråga angående leveranstidhär
Kalciumsilikatfiber
20.0 mm
Grå
25.0 m
Fråga angående leveranstidhär
Kalciumsilikatfiber
30.0 mm
Grå
25.0 m
324,008 kr - 324,008 kr Fråga angående leveranstidhär
Kalciumsilikatfiber
20.0 mm
Röd
40.0 m
10310205 1 389,4672 kr - 1 683,8577 kr 8 I lager
Tät glasfiberväv i bulk
16.0 mm
Silver
30.5 m
Silikon
  • av 2
Brandskydd för slang 15.0 mm 25.0 m Grå Silikon

10307007

Prisintervall
10 769,7645 kr - 10 769,7645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    15.0 mm
  • Innermaterial
    Kalciumsilikatfiber
  • Rullängd
    25.0 m
  • Färg
    Grå
  • Prissättning per
    Rulle
Värmetålig hylsa 25.0 mm 30.5 m Silver Silikon

10310229

Prisintervall
2 189,069 kr - 1 938,7719 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • ID
    25.0 mm
  • Innermaterial
    Tät glasfiberväv i bulk
  • Rullängd
    30.5 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Silver
Brandskydd för slang 20.0 mm 25.0 m Grå Silikon

10307014


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    20.0 mm
  • Innermaterial
    Kalciumsilikatfiber
  • Rullängd
    25.0 m
  • Färg
    Grå
  • Prissättning per
    Rulle
Brandskydd för slang 30.0 mm 25.0 m Grå Silikon

10307052


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    30.0 mm
  • Innermaterial
    Kalciumsilikatfiber
  • Rullängd
    25.0 m
  • Färg
    Grå
  • Prissättning per
    Rulle
Brandskydd för slang 20.0 mm 40.0 m Röd Silikon

10308127

Prisintervall
324,008 kr - 324,008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    20.0 mm
  • Innermaterial
    Kalciumsilikatfiber
  • Rullängd
    40.0 m
  • Färg
    Röd
  • Prissättning per
    Meter
Värmetålig hylsa 16.0 mm 30.5 m Silver Silikon

10310205

Prisintervall
1 683,8577 kr - 1 389,4672 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • ID
    16.0 mm
  • Innermaterial
    Tät glasfiberväv i bulk
  • Rullängd
    30.5 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Silver