Brickor för kabelförskruvningar är lämpliga för användning med Essentras sortiment av kabelförskruvningar och låsmuttrar. Tillverkade av neopren, snabbmonterade och fungerar som tätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5084 kr - 0,5084 kr | 412 I lager |
PG 16
|
|
||
| 0,4323 kr - 0,4811 kr | 6817 I lager |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| 0,5055 kr - 0,5616 kr | 3890 I lager |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,2653 kr - 1,2653 kr | 1780 I lager |
M50 x 1.5
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,6334 kr - 0,6334 kr | 14750 I lager |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3791 kr - 0,3791 kr | 38394 I lager |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,5084 kr - 0,5084 kr | 6061 I lager |
PG 13.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3791 kr - 0,3791 kr | 53900 I lager |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3791 kr - 0,3791 kr | 50765 I lager |
PG 11
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,2527 kr - 0,2527 kr | 49971 I lager |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,2653 kr - 1,2653 kr | 4513 I lager |
PG 42
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,5084 kr - 0,5084 kr | 79274 I lager |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6334 kr - 0,6334 kr | 1772 I lager |
PG 21
|
|
||
| 0,5084 kr - 0,5084 kr | 43369 I lager |
PG 13.5
|
|
||
| 0,8876 kr - 0,8876 kr | 143 I lager |
PG 29
|
|
||
| 0,7281 kr - 0,8072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32 x 1.5
|
|
||
| 0,7138 kr - 0,7138 kr | 24775 I lager |
M32 x 1.5
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,4581 kr - 0,4581 kr | 106747 I lager |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,6334 kr - 0,6334 kr | 41216 I lager |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,3605 kr - 0,4007 kr | 16492 I lager |
M16 x 1.5
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta