Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Brickor för kabelförskruvningar är lämpliga för användning med Essentras sortiment av kabelförskruvningar och låsmuttrar. Tillverkade av neopren, snabbmonterade och fungerar som tätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 46165 I lager |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,9675 kr - 1,9675 kr | 1720 I lager |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,5237 kr - 0,5237 kr | 43140 I lager |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 1,0696 kr - 1,1864 kr | 1657 I lager |
M50 x 1.5
|
|
||
| 0,9142 kr - 0,9142 kr | 135 I lager |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,75 kr - 0,8314 kr | 3890 I lager |
M32 x 1.5
|
|
||
| 0,5237 kr - 0,5237 kr | 408 I lager |
PG 16
|
|
||
| 0,4452 kr - 0,4955 kr | 5692 I lager |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 12050 I lager |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 38394 I lager |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,5237 kr - 0,5237 kr | 2332 I lager |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,4719 kr - 0,4719 kr | 81697 I lager |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 41216 I lager |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,2603 kr - 0,2603 kr | 54971 I lager |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3033 kr - 1,3033 kr | 4513 I lager |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,3713 kr - 0,4127 kr | 150 I lager |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,5237 kr - 0,5237 kr | 17311 I lager |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 34850 I lager |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 1472 I lager |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta