Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slangtvättlock appliceras på ändarna av slangar och rör för att förhindra att de glider över kopplingarna. Skyddar mot vatten, damm, smuts och föroreningar.Den förhindrar vatten- och smutsläckage.Den är enkelt att montera och ta bort.Används inom bygg-, trädgårds- och fordonsindustrin. Material: TPE, LDPE Färg: Svart, Gul Serienummer: SR5758
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | Färg | H | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2012 kr - 2,5226 kr | 7500 I lager |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Svart
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
||
| 0,8965 kr - 2,2958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
||
| 1,9675 kr - 4,1318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Svart
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
||
| 1,6421 kr - 3,4484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Svart
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
||
| 5,5624 kr - 11,6811 kr | 5300 I lager |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Gul
|
0.173 in
4.4 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 3,8315 kr - 8,0463 kr | 11796 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
0.173 in
4.4 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 9,3792 kr - 19,6964 kr | 17600 I lager |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Gul
|
0.173 in
4.4 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 5,6659 kr - 11,8986 kr | 5690 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Gul
|
0.173 in
4.4 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 0,9704 kr - 2,0379 kr | 9955 I lager |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Gul
|
0.173 in
4.4 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 1,4941 kr - 3,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Svart
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
||
| 1,3582 kr - 2,2927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Svart
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
||
| 7,7963 kr - 16,3722 kr | 11500 I lager |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Gul
|
0.173 in
4.4 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta