Meny Sök

Bronsmuttrar med fläns

I lager

Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.

Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.

  • Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av montage med ledarskruvar
  • Avsedd för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning
  • Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer: SRL1331, SRL1332

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Gängstorlek d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Antal starter d3 tol. h11 Köp
784,9047 kr - 923,3522 kr 16 I lager
46.0
TR26 x 10
26.0
14.0
38.0
2.0
62.0
648,5494 kr - 810,7483 kr 16 I lager
44.0
TR20 x 8
20.0
12.0
32.0
2.0
55.0
747,247 kr - 879,1721 kr 12 I lager
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
369,5624 kr - 492,7499 kr 5 I lager
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
7 413,0303 kr - 8 236,6511 kr Fråga angående leveranstidhär
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
263,8501 kr - 351,8411 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
482,0433 kr - 642,6423 kr 2 I lager
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
1 262,6407 kr - 1 485,5104 kr 18 I lager
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
5 306,4139 kr - 5 895,9662 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
1 878,455 kr - 2 209,9905 kr Fråga angående leveranstidhär
48.0
TR30 x 12
30.0
14.0
58.0
2.0
90.0
5 095,9737 kr - 5 662,2546 kr 1 I lager
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
1 191,5095 kr - 1 401,7035 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
401,5591 kr - 535,4532 kr 2 I lager
24.0
TR14 x 3
14.0
10.0
30.0
1.0
52.0
1 275,8086 kr - 1 501,0165 kr 14 I lager
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
427,0335 kr - 569,419 kr 8 I lager
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
439,9552 kr - 586,648 kr 14 I lager
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
1 046,7858 kr - 1 231,5055 kr 18 I lager
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
1 016,0197 kr - 1 195,3245 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
2 588,5366 kr - 3 045,3516 kr 3 I lager
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
832,4076 kr - 1 040,5095 kr 3 I lager
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
  • av 4
Mutter med fläns TR26 x 10 46.0 Brons

20149581

Prisintervall
923,3522 kr - 784,9047 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR20 x 8 44.0 Brons

20146764

Prisintervall
810,7483 kr - 648,5494 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR26 x 5 46.0 Brons

20146832

Prisintervall
879,1721 kr - 747,247 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR14 x 3 35.0 Brons

20146658

Prisintervall
492,7499 kr - 369,5624 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR70 x 10 105.0 Brons

20147075

Prisintervall
8 236,6511 kr - 7 413,0303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR10 x 2 15.0 Brons

20147099

Prisintervall
351,8411 kr - 263,8501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR16 x 4 24.0 Brons

20147150

Prisintervall
642,6423 kr - 482,0433 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR36 x 6 54.0 Brons

20146962

Prisintervall
1 485,5104 kr - 1 262,6407 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR60 x 9 90.0 Brons

20147051

Prisintervall
5 895,9662 kr - 5 306,4139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR30 x 12 48.0 Brons

20147242

Prisintervall
2 209,9905 kr - 1 878,455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    12.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR40 x 7 65.0 Brons

20147310

Prisintervall
5 662,2546 kr - 5 095,9737 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR24 x 5 33.0 Brons

20147228

Prisintervall
1 401,7035 kr - 1 191,5095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR14 x 3 24.0 Brons

20147143

Prisintervall
535,4532 kr - 401,5591 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR32 x 6 54.0 Brons

20146931

Prisintervall
1 501,0165 kr - 1 275,8086 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR14 x 6 35.0 Brons

20146672

Prisintervall
569,419 kr - 427,0335 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR16 x 4 35.0 Brons

20146689

Prisintervall
586,648 kr - 439,9552 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR28 x 5 46.0 Brons

20146870

Prisintervall
1 231,5055 kr - 1 046,7858 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR26 x 5 46.0 Brons

20146849

Prisintervall
1 195,3245 kr - 1 016,0197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR44 x 7 66.0 Brons

20147013

Prisintervall
3 045,3516 kr - 2 588,5366 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR44 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR20 x 4 44.0 Brons

20146757

Prisintervall
1 040,5095 kr - 832,4076 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage