Dessa bultar med lyftögla och hangänga utgör en säker och praktisk punkt för lyft av diverse tunga laster. När de är i bruk är det synnerligen viktigt att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan.
Har gängat skaft med ögla överst. Det gängade skaftet underlättar installation i för-borrade hål eller gängade insatser och öglan utgör en säker anslutningspunkt för krokar, kätting och annan lyftutrustning. Hangängan utgör en stark och pålitlig anslutning för säkra och snabba lyftarbeten. De är inte avsedda för upprepade lyft och ska inte användas vid lyftvinklar över 45 eller med svängande, snurrande last.
Klarar temperaturer från -20 C till +200 C. Kan arbeta vid något högre temperaturer, men då med lyftkapacitet som är 10 till 20 procent lägre. Används ofta för krokar, kätting och annan lyftutrustning på byggplatser, industriella anläggningar och i fordonstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål, Zinkpläterat stål Serienummer: SRP4043A2, SRP4040
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h1 | Material | d1 | Gängtyp | w1 | w2 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325,20 kr - 500,3168 kr | 5 I lager |
109.0
|
Zinkpläterat stål
|
M27
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 584,3917 kr - 899,0823 kr | 5 I lager |
128.0
|
Zinkpläterat stål
|
M33
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 34,8344 kr - 53,6096 kr | 67 I lager |
62.0
|
Zinkpläterat stål
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 13,1072 kr - 20,1922 kr | 117 I lager |
45.0
|
Zinkpläterat stål
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 10,1551 kr - 15,5869 kr | 169 I lager |
36.0
|
Zinkpläterat stål
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 20,9007 kr - 32,1185 kr | 32 I lager |
53.0
|
Zinkpläterat stål
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 118,319 kr - 181,9656 kr | 30 I lager |
90.0
|
Zinkpläterat stål
|
M24
|
Fine
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 745,6928 kr - 1 147,1742 kr | 8 I lager |
147.0
|
Zinkpläterat stål
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 10,1551 kr - 15,5869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
Zinkpläterat stål
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 43,8087 kr - 67,4253 kr | 42 I lager |
53.0
|
Zinkpläterat stål
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 533,498 kr - 820,7934 kr | 3 I lager |
147.0
|
Zinkpläterat stål
|
M42
|
Fine
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 62,82 kr - 96,5917 kr | 92 I lager |
36.0
|
316 Rostfritt stål
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 54,3181 kr - 83,4845 kr | 17 I lager |
45.0
|
303 Rostfritt stål
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 66,7168 kr - 102,6139 kr | 23 I lager |
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 192,593 kr - 296,2697 kr | 4 I lager |
71.0
|
316 Rostfritt stål
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 79,1155 kr - 121,6253 kr | 181 I lager |
36.0
|
316 Rostfritt stål
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 861,8862 kr - 1 325,9516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
109.0
|
316 Rostfritt stål
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 202,512 kr - 311,5024 kr | 10 I lager |
71.0
|
303 Rostfritt stål
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 1 904,321 kr - 2 929,6338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
187.0
|
Zinkpläterat stål
|
M56
|
Fine
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 639,6544 kr - 984,1019 kr | 2 I lager |
168.0
|
Zinkpläterat stål
|
M48
|
Fine
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta