Dessa bultar med lyftögla och hangänga utgör en säker och praktisk punkt för lyft av diverse tunga laster. När de är i bruk är det synnerligen viktigt att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan.
Har gängat skaft med ögla överst. Det gängade skaftet underlättar installation i för-borrade hål eller gängade insatser och öglan utgör en säker anslutningspunkt för krokar, kätting och annan lyftutrustning. Hangängan utgör en stark och pålitlig anslutning för säkra och snabba lyftarbeten. De är inte avsedda för upprepade lyft och ska inte användas vid lyftvinklar över 45 eller med svängande, snurrande last.
Klarar temperaturer från -20 C till +200 C. Kan arbeta vid något högre temperaturer, men då med lyftkapacitet som är 10 till 20 procent lägre. Används ofta för krokar, kätting och annan lyftutrustning på byggplatser, industriella anläggningar och i fordonstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål, Zinkpläterat stål Serienummer: SRP4043A2, SRP4040
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h1 | Material | d1 | Gängtyp | w1 | w2 | d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419,1365 kr - 644,8695 kr | 6 I lager |
90.0
|
316 Rostfritt stål
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
38,2909 kr - 58,9267 kr | 50 I lager |
31.0
|
303 Rostfritt stål
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
82,7725 kr - 127,2542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
71.0
|
Zinkpläterat stål
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
723,9735 kr - 1 113,7613 kr | 8 I lager |
147.0
|
Zinkpläterat stål
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
1 659,5789 kr - 2 553,1102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
187.0
|
Zinkpläterat stål
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
836,7827 kr - 1 287,3316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
109.0
|
316 Rostfritt stål
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
621,0237 kr - 955,4387 kr | 2 I lager |
168.0
|
Zinkpläterat stål
|
M48
|
Fine
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
42,5327 kr - 65,4614 kr | 42 I lager |
53.0
|
Zinkpläterat stål
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
665,8493 kr - 1 024,4541 kr | 4 I lager |
128.0
|
Zinkpläterat stål
|
M36
|
Fine
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
517,9592 kr - 796,8868 kr | 3 I lager |
147.0
|
Zinkpläterat stål
|
M42
|
Fine
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
142,7311 kr - 219,6569 kr | 18 I lager |
62.0
|
316 Rostfritt stål
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
112,6945 kr - 173,3409 kr | 14 I lager |
62.0
|
303 Rostfritt stål
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
1 848,8553 kr - 2 844,3047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
187.0
|
Zinkpläterat stål
|
M56
|
Fine
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
9,8593 kr - 15,1329 kr | 169 I lager |
36.0
|
Zinkpläterat stål
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
671,5815 kr - 1 033,2816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
168.0
|
Zinkpläterat stål
|
M45
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
567,3705 kr - 872,8954 kr | 5 I lager |
128.0
|
Zinkpläterat stål
|
M33
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
186,9835 kr - 287,6404 kr | 4 I lager |
71.0
|
316 Rostfritt stål
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
196,6135 kr - 302,4295 kr | 10 I lager |
71.0
|
303 Rostfritt stål
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
39,6666 kr - 61,1049 kr | 24 I lager |
62.0
|
Zinkpläterat stål
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
43,1059 kr - 66,3785 kr | 29 I lager |
36.0
|
303 Rostfritt stål
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta