Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bultförsegling med hög säkerhet är idealisk för att säkra varor vid import och export. Har en 18 mm insats och ett stifthuvud som säkerställer att tätningen sitter kvar även om plastskyddet tas bort. Sigillet är ISO 17712:2013-kompatibelt (belagt stift) och C-TPAT-certifierat.
Material: ABS, PP, Stål Färg: Gul, Blå, Vit, Orange, Röd, Grön Serienummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | C | Färg | B | Dragstyrka | A | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,3394 kr - 16,3394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Vit
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
16,3394 kr - 16,3394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Grön
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
20,2261 kr - 20,2261 kr | 6409 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Röd
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
18,5412 kr - 18,5412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Vit
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
22,5325 kr - 22,5325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Gul
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
152,3901 kr - 152,3901 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
Gul
|
3.15 in
80.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.717 in
94.4 mm
|
EinLock
|
||
18,5412 kr - 18,5412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blå
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
22,5325 kr - 22,5325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blå
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
22,5325 kr - 22,5325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Vit
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
23,8423 kr - 23,8423 kr | 5999 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Orange
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
16,3394 kr - 16,3394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blå
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
20,2261 kr - 20,2261 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Orange
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
18,5412 kr - 18,5412 kr | 245 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Gul
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
18,5412 kr - 18,5412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Grön
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
18,5412 kr - 18,5412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Röd
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
23,8423 kr - 23,8423 kr | 250 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Gul
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
189,3027 kr - 189,3027 kr | 4995 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Blå
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
23,8423 kr - 23,8423 kr | 450 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Blå
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
3,6084 kr - 3,6084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Gul
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
23,8423 kr - 23,8423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Vit
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta