Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.
Serienummer: SRMT
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,0916 kr - 12,324 kr | 6791 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 6,7372 kr - 7,9261 kr | 1980 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 16,569 kr - 16,569 kr | 896 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 14,0836 kr - 14,7937 kr | 966 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 10161326 | 7,4634 kr - 8,2926 kr | 5598 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
|
| 12,4225 kr - 13,6647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 6,0647 kr - 6,7386 kr | 3298 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 12,1804 kr - 13,5338 kr | 1618 I lager |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 17,6864 kr - 19,5384 kr | 800 I lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 9,5647 kr - 10,6274 kr | 400 I lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 18,8153 kr - 20,7856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 5,548 kr - 6,1643 kr | 9696 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 9,1494 kr - 10,1659 kr | 3000 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 5,0311 kr - 5,919 kr | 4014 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 10278413 | 5,4145 kr - 6,2577 kr | 541 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
| 10,4256 kr - 11,584 kr | 1845 I lager |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 8,7199 kr - 9,6888 kr | 1900 I lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 12,7952 kr - 14,0747 kr | 898 I lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 12,0014 kr - 12,0014 kr | 1676 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 5,1584 kr - 6,0687 kr | 3890 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta