Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.
Serienummer: SRMT
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
9,2861 kr - 10,3179 kr | 400 I lager |
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
18,2672 kr - 20,1802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
11,8257 kr - 13,1396 kr | 1618 I lager |
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
5,3864 kr - 5,9848 kr | 9996 I lager |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
7,2299 kr - 8,0333 kr | 650 I lager |
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
8,0863 kr - 8,0863 kr | 5896 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
10,1219 kr - 11,2466 kr | 1845 I lager |
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
5,4699 kr - 6,0778 kr | 2900 I lager |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
29,6593 kr - 32,3337 kr | 1900 I lager |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
12,8978 kr - 13,5441 kr | 2215 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
5,0082 kr - 5,8919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
32,9963 kr - 32,9963 kr | 1500 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
4,8846 kr - 5,7466 kr | 4314 I lager |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
9,1336 kr - 10,0901 kr | 4000 I lager |
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
9,8188 kr - 10,3356 kr | 825 I lager |
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
12,4225 kr - 13,6648 kr | 98 I lager |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
10,9732 kr - 11,5333 kr | 1800 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
22,0441 kr - 22,0441 kr | 1800 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
17,1713 kr - 18,9693 kr | 800 I lager |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
13,6734 kr - 14,3628 kr | 1866 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta