Meny Sök

Buntband av metall

I lager

Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.

Serienummer: SRMT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
60 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
9,1336 kr - 10,0901 kr 4000 I lager
254.0 mm
838.0 mm
8,4659 kr - 9,4066 kr 600 I lager
152.0 mm
521.0 mm
14,8936 kr - 14,8936 kr 100 I lager
60.0 mm
225.0 mm
10,9732 kr - 11,5333 kr 1800 I lager
60.0 mm
225.0 mm
22,0441 kr - 22,0441 kr 1800 I lager
125.0 mm
450.0 mm
17,2124 kr - 17,2124 kr 1726 I lager
100.0 mm
360.0 mm
32,9963 kr - 32,9963 kr 1500 I lager
180.0 mm
610.0 mm
9,8188 kr - 10,3356 kr 825 I lager
304.0 mm
998.0 mm
10278413 5,2568 kr - 6,0755 kr 1441 I lager
35.0 mm
150.0 mm
17,379 kr - 18,3844 kr 10098 I lager
125.0 mm
450.0 mm
29,6593 kr - 32,3337 kr 1900 I lager
250.0 mm
840.0 mm
12,8978 kr - 13,5441 kr 2215 I lager
80.0 mm
300.0 mm
4,8846 kr - 5,7466 kr 4314 I lager
51.0 mm
201.0 mm
7,1051 kr - 7,8945 kr 2086 I lager
203.0 mm
679.0 mm
7,5836 kr - 7,9714 kr 2872 I lager
60.0 mm
225.0 mm
23,1242 kr - 24,2732 kr 7405 I lager
180.0 mm
610.0 mm
22,6933 kr - 22,6933 kr 498 I lager
150.0 mm
520.0 mm
37,6012 kr - 41,7791 kr 4355 I lager
254.0 mm
838.0 mm
18,0254 kr - 19,4645 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
300.0 mm
14,0612 kr - 14,0612 kr 687 I lager
50.0 mm
200.0 mm
  • av 3
Buntband 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Rostfritt stål

10161357

Prisintervall
10,0901 kr - 9,1336 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    254.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    838.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Rostfritt stål

10161265

Prisintervall
9,4066 kr - 8,4659 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    152.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    521.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

10435267

Prisintervall
14,8936 kr - 14,8936 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    225.0 mm
Buntband 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

10278475

Prisintervall
11,5333 kr - 10,9732 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    225.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Rostfritt stål

10278543

Prisintervall
22,0441 kr - 22,0441 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    125.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    450.0 mm
Buntband 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Rostfritt stål

10278383

Prisintervall
17,2124 kr - 17,2124 kr

Lagernivåer
1726 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    100.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    170.0 kg
  • Totallängd
    360.0 mm
Buntband 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

10278550

Prisintervall
32,9963 kr - 32,9963 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    180.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    610.0 mm
Buntband 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

10161296

Prisintervall
10,3356 kr - 9,8188 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    304.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    998.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Rostfritt stål

10278413

Prisintervall
6,0755 kr - 5,2568 kr

Lagernivåer
1441 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    35.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Rostfritt stål

10278499

Prisintervall
18,3844 kr - 17,379 kr

Lagernivåer
10098 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    125.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    450.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Rostfritt stål

10278406

Prisintervall
32,3337 kr - 29,6593 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    250.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    170.0 kg
  • Totallängd
    840.0 mm
Buntband 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Rostfritt stål

10278482

Prisintervall
13,5441 kr - 12,8978 kr

Lagernivåer
2215 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Rostfritt stål

10161340

Prisintervall
5,7466 kr - 4,8846 kr

Lagernivåer
4314 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    51.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    201.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Rostfritt stål

10161425

Prisintervall
7,8945 kr - 7,1051 kr

Lagernivåer
2086 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    203.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    679.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

10278420

Prisintervall
7,9714 kr - 7,5836 kr

Lagernivåer
2872 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    225.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

10278505

Prisintervall
24,2732 kr - 23,1242 kr

Lagernivåer
7405 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    180.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    610.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Rostfritt stål

10278390

Prisintervall
22,6933 kr - 22,6933 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    150.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    170.0 kg
  • Totallängd
    520.0 mm
Buntband 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Rostfritt stål

10161432

Prisintervall
41,7791 kr - 37,6012 kr

Lagernivåer
4355 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    254.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    838.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Rostfritt stål

10278574

Prisintervall
19,4645 kr - 18,0254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    300.0 mm
Buntband 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

10278376

Prisintervall
14,0612 kr - 14,0612 kr

Lagernivåer
687 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    170.0 kg
  • Totallängd
    200.0 mm