Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.
Serienummer: SRMT
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
17,1713 kr - 18,9693 kr | 800 I lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
12,4235 kr - 13,8039 kr | 2000 I lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
9,2861 kr - 10,3179 kr | 400 I lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
13,7309 kr - 13,7309 kr | 1496 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
11,8257 kr - 13,1396 kr | 1618 I lager |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
12,0607 kr - 13,2667 kr | 2100 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
17,379 kr - 18,3844 kr | 10098 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
7,2299 kr - 8,0333 kr | 650 I lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
29,6593 kr - 32,3337 kr | 1900 I lager |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
14,8936 kr - 14,8936 kr | 100 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
10161326 | 7,246 kr - 8,051 kr | 5698 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
|
8,0863 kr - 8,0863 kr | 5396 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
9,8188 kr - 10,3356 kr | 825 I lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
4,8846 kr - 5,7466 kr | 4314 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
10,1219 kr - 11,2466 kr | 1845 I lager |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
10278413 | 5,2568 kr - 6,0755 kr | 1441 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
12,8978 kr - 13,5441 kr | 2215 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
8,4659 kr - 9,4066 kr | 600 I lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
10,7577 kr - 11,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
9,1336 kr - 10,0901 kr | 4000 I lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta