Meny Sök

Buntband av metall

I lager

Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.

Serienummer: SRMT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
60 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
17,379 kr - 18,3844 kr 10098 I lager
125.0 mm
450.0 mm
22,6933 kr - 22,6933 kr 498 I lager
150.0 mm
520.0 mm
10,9732 kr - 11,5333 kr 1800 I lager
60.0 mm
225.0 mm
9,1471 kr - 10,1634 kr Fråga angående leveranstidhär
304.0 mm
998.0 mm
7,1051 kr - 7,8945 kr 2086 I lager
203.0 mm
679.0 mm
8,4659 kr - 9,4066 kr 600 I lager
152.0 mm
521.0 mm
4,8846 kr - 5,7466 kr 4314 I lager
51.0 mm
201.0 mm
14,8936 kr - 14,8936 kr 100 I lager
60.0 mm
225.0 mm
8,0001 kr - 8,3879 kr 3278 I lager
35.0 mm
150.0 mm
17,2124 kr - 17,2124 kr 1726 I lager
100.0 mm
360.0 mm
5,0082 kr - 5,8919 kr 4490 I lager
70.0 mm
259.0 mm
32,9963 kr - 32,9963 kr 1500 I lager
180.0 mm
610.0 mm
5,4699 kr - 6,0778 kr 2900 I lager
152.0 mm
521.0 mm
10,1219 kr - 11,2466 kr 1845 I lager
380.0 mm
1250.0 mm
9,1336 kr - 10,0901 kr 4000 I lager
254.0 mm
838.0 mm
7,2299 kr - 8,0333 kr 650 I lager
304.0 mm
998.0 mm
13,2964 kr - 16,9482 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
360.0 mm
7,5224 kr - 9,6231 kr 200 I lager
30.0 mm
150.0 mm
19,0008 kr - 23,986 kr 199 I lager
100.0 mm
360.0 mm
15,9304 kr - 20,2516 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
520.0 mm
  • av 3
Buntband 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Rostfritt stål

10278499

Prisintervall
18,3844 kr - 17,379 kr

Lagernivåer
10098 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    125.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    450.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Rostfritt stål

10278390

Prisintervall
22,6933 kr - 22,6933 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    150.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    170.0 kg
  • Totallängd
    520.0 mm
Buntband 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

10278475

Prisintervall
11,5333 kr - 10,9732 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    225.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

10445679

Prisintervall
10,1634 kr - 9,1471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    304.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    998.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Rostfritt stål

10161425

Prisintervall
7,8945 kr - 7,1051 kr

Lagernivåer
2086 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    203.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    679.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Rostfritt stål

10161265

Prisintervall
9,4066 kr - 8,4659 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    152.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    521.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Rostfritt stål

10161340

Prisintervall
5,7466 kr - 4,8846 kr

Lagernivåer
4314 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    51.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    201.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

10435267

Prisintervall
14,8936 kr - 14,8936 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    225.0 mm
Buntband 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Rostfritt stål

10278468

Prisintervall
8,3879 kr - 8,0001 kr

Lagernivåer
3278 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    35.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Rostfritt stål

10278383

Prisintervall
17,2124 kr - 17,2124 kr

Lagernivåer
1726 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    100.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    170.0 kg
  • Totallängd
    360.0 mm
Buntband 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Rostfritt stål

10161388

Prisintervall
5,8919 kr - 5,0082 kr

Lagernivåer
4490 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    70.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    259.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

10278550

Prisintervall
32,9963 kr - 32,9963 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    180.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    610.0 mm
Buntband 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Rostfritt stål

10161418

Prisintervall
6,0778 kr - 5,4699 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    152.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    521.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Rostfritt stål

10161456

Prisintervall
11,2466 kr - 10,1219 kr

Lagernivåer
1845 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    380.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    1250.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Rostfritt stål

10161357

Prisintervall
10,0901 kr - 9,1336 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    254.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    838.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

10161449

Prisintervall
8,0333 kr - 7,2299 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    304.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    998.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Rostfritt stål Svart

10366707

Prisintervall
16,9482 kr - 13,2964 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    100.0 mm
  • Totallängd
    360.0 mm
  • Beläggning
    PA
Buntband 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Rostfritt stål Svart

10366684

Prisintervall
9,6231 kr - 7,5224 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    30.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Beläggning
    PA
Buntband 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Rostfritt stål Svart

10366714

Prisintervall
23,986 kr - 19,0008 kr

Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    100.0 mm
  • Totallängd
    360.0 mm
  • Beläggning
    PA
Buntband 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Rostfritt stål Svart

10366721

Prisintervall
20,2516 kr - 15,9304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    150.0 mm
  • Totallängd
    520.0 mm
  • Beläggning
    PA