Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.
Serienummer: SRMT
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,1242 kr - 24,2732 kr | 7405 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 18,0254 kr - 19,4645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 16,0864 kr - 16,9482 kr | 993 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 7,5836 kr - 7,9714 kr | 2872 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 12,4225 kr - 13,6648 kr | 1598 I lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 8,8829 kr - 9,8698 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 22,0441 kr - 22,0441 kr | 1800 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 6,5409 kr - 7,6953 kr | 1980 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 8,0863 kr - 8,0863 kr | 5396 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10,1219 kr - 11,2466 kr | 1845 I lager |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 17,379 kr - 18,3844 kr | 10098 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 14,8936 kr - 14,8936 kr | 100 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 10278413 | 5,2568 kr - 6,0755 kr | 1441 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
| 9,8789 kr - 10,9765 kr | 3100 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 37,6012 kr - 41,7791 kr | 4355 I lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 6,9446 kr - 8,1701 kr | 6565 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 12,235 kr - 13,5945 kr | 9354 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 10,9732 kr - 11,5333 kr | 1800 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 12,0607 kr - 13,2667 kr | 2100 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 5,3864 kr - 5,9848 kr | 9996 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta