Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.
Serienummer: SRMT
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
11,8062 kr - 11,8062 kr | 1224 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
37,6012 kr - 41,7791 kr | 4355 I lager |
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
7,5836 kr - 7,9714 kr | 2872 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
16,0864 kr - 16,9482 kr | 1193 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
4,9025 kr - 10,3455 kr | 4041 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
10,7577 kr - 11,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
9,8789 kr - 10,9765 kr | 3100 I lager |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
12,4235 kr - 13,8039 kr | 2000 I lager |
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
9,1471 kr - 10,1634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
10,1219 kr - 11,2466 kr | 1845 I lager |
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
8,6579 kr - 8,6579 kr | 1838 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
7,1051 kr - 7,8945 kr | 1586 I lager |
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
9,8188 kr - 10,3356 kr | 825 I lager |
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
8,0863 kr - 8,0863 kr | 5896 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
5,888 kr - 6,5423 kr | 298 I lager |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
42,4681 kr - 42,4681 kr | 300 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
17,2124 kr - 17,2124 kr | 26 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
13,2964 kr - 16,9482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
10,0431 kr - 12,8691 kr | 200 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
15,9304 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta