Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5853 kr - 2,5853 kr | 9276 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,5996 kr - 2,8294 kr | 218885 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 8,2299 kr - 8,2299 kr | 16909 I lager |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,0952 kr - 7,0952 kr | 3953 I lager |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0988 kr - 0,0988 kr | 376742 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 32,2733 kr - 32,2733 kr | 100 I lager |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0966 kr - 0,0966 kr | 218843 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 4,2774 kr - 5,0155 kr | 20307 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 16366 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,0682 kr - 2,2549 kr | 11196 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 7,0952 kr - 7,0952 kr | 29965 I lager |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,0754 kr - 6,0754 kr | 33872 I lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,3448 kr - 8,3448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 7,0952 kr - 7,0952 kr | 6300 I lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 27,433 kr - 27,433 kr | 20 I lager |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2858 kr - 0,2858 kr | 514416 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0965 kr - 0,1048 kr | 2631421 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,93 kr - 2,93 kr | 8157 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 12,9409 kr - 12,9409 kr | 1481 I lager |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 1271 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta