Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5982 kr - 0,5982 kr | 158066 I lager |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,6456 kr - 0,7028 kr | 54130 I lager |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,5466 kr - 3,0593 kr | 40100 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,3751 kr - 0,3751 kr | 62466 I lager |
|
6.299 in
160.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
31,3333 kr - 31,3333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
2,008 kr - 2,1893 kr | 14796 I lager |
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
13,6795 kr - 14,8788 kr | 6859 I lager |
|
35.984 in
914.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
13,6795 kr - 14,8788 kr | 663 I lager |
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
10247433 | 2,5239 kr - 2,747 kr | 113405 I lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|
26,634 kr - 26,634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,389 kr - 0,7502 kr | 200 I lager |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,7223 kr - 0,7223 kr | 1500 I lager |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,3805 kr - 0,746 kr | 1300 I lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,6315 kr - 1,6315 kr | 4285 I lager |
|
17.717 in
450.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,2565 kr - 0,2565 kr | 14200 I lager |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,2699 kr - 0,4643 kr | 162790 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,6247 kr - 0,6804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,396 kr - 0,396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
8.071 in
205.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,1645 kr - 0,1645 kr | 263753 I lager |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
3,2769 kr - 3,2769 kr | 1898 I lager |
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta