Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3116 kr - 0,3116 kr | 39705 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Röd
|
|
||
0,6736 kr - 0,6736 kr | 71400 I lager |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Gul
|
|
||
1,982 kr - 3,9785 kr | 134 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,3116 kr - 0,3116 kr | 39414 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grön
|
|
||
0,3116 kr - 0,3116 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grön
|
|
||
0,3102 kr - 0,3102 kr | 58686 I lager |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Röd
|
|
||
0,3332 kr - 0,3332 kr | 20536 I lager |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Silver
|
|
||
0,3102 kr - 0,3102 kr | 13575 I lager |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Gul
|
|
||
1,4204 kr - 2,8438 kr | 11302 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,8804 kr - 0,9781 kr | 5246 I lager |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Röd
|
|
||
0,5256 kr - 0,5256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Blå
|
|
||
0,5256 kr - 0,5256 kr | 32200 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grön
|
|
||
0,8804 kr - 0,9781 kr | 30757 I lager |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grön
|
|
||
0,5256 kr - 0,5256 kr | 18791 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Gul
|
|
||
0,4107 kr - 0,4581 kr | 826300 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Röd
|
|
||
0,5687 kr - 0,5687 kr | 33000 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silver
|
|
||
1,0168 kr - 1,0168 kr | 37140 I lager |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silver
|
|
||
0,1136 kr - 0,1136 kr | 66196 I lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grön
|
|
||
0,1136 kr - 0,1136 kr | 63894 I lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grön
|
|
||
0,1136 kr - 0,1136 kr | 20177 I lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Röd
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta