Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2858 kr - 0,5687 kr | 11542 I lager |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
4,3232 kr - 4,3232 kr | 1689 I lager |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Grön
|
|
||
4,3232 kr - 4,3232 kr | 6197 I lager |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Grön
|
|
||
4,3232 kr - 4,3232 kr | 12800 I lager |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Röd
|
|
||
1,4204 kr - 2,8438 kr | 11302 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
1,982 kr - 3,9785 kr | 2134 I lager |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,7324 kr - 0,8143 kr | 13298 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,0168 kr - 1,0168 kr | 37140 I lager |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silver
|
|
||
0,8804 kr - 0,9781 kr | 8915 I lager |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Gul
|
|
||
0,5299 kr - 1,0585 kr | 1298 I lager |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
0,0959 kr - 0,0959 kr | 1799535 I lager |
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
2,7479 kr - 3,4638 kr | 12112 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
11,3647 kr - 11,3647 kr | 583 I lager |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
8,1017 kr - 8,1017 kr | 259 I lager |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,3751 kr - 0,3751 kr | 61166 I lager |
|
6.299 in
160.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,8241 kr - 0,8938 kr | 22200 I lager |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,2551 kr - 0,2551 kr | 220708 I lager |
|
6.496 in
165.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
10247433 | 2,5239 kr - 2,747 kr | 75805 I lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|
11,3647 kr - 11,3647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,6177 kr - 0,6177 kr | 13892 I lager |
|
10.433 in
265.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta