Meny Sök

Buntband av standardtyp

I lager

Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.

Serienummer: SR1785

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
180 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Köp
0,4787 kr - 0,4787 kr 84990 I lager
25.0 mm
100.0 mm
Naturfärgad
0,1136 kr - 0,1136 kr 61596 I lager
100.0 mm
Grön
0,3102 kr - 0,3102 kr 54216 I lager
150.0 mm
Grön
0,8804 kr - 0,9781 kr 11546 I lager
368.0 mm
Röd
1,0168 kr - 1,0168 kr 37140 I lager
368.0 mm
Silver
1,982 kr - 3,9785 kr 2134 I lager
104.9 mm
380.0 mm
Svart
23.0 kg
0,8804 kr - 0,9781 kr 8915 I lager
368.0 mm
Gul
0,7324 kr - 0,8143 kr 13298 I lager
85.0 mm
300.0 mm
Blå
22.0 kg
0,3102 kr - 0,3102 kr 28375 I lager
150.0 mm
Gul
0,8804 kr - 0,9781 kr 700 I lager
368.0 mm
Grön
0,5687 kr - 0,5687 kr 35000 I lager
203.0 mm
Silver
0,8804 kr - 0,9781 kr 30757 I lager
368.0 mm
Grön
0,5256 kr - 0,5256 kr 29791 I lager
203.0 mm
Gul
0,7181 kr - 1,4348 kr 2916 I lager
68.1 mm
250.0 mm
Svart
10.0 kg
0,7324 kr - 0,8143 kr Fråga angående leveranstidhär
300.0 mm
Gul
1,4204 kr - 2,8438 kr 11302 I lager
80.0 mm
300.0 mm
Svart
23.0 kg
0,7324 kr - 0,8143 kr 100 I lager
300.0 mm
Grön
0,7382 kr - 0,8215 kr 198 I lager
300.0 mm
Silver
0,8373 kr - 0,8373 kr Fråga angående leveranstidhär
300.0 mm
Röd
0,3332 kr - 0,3332 kr 10536 I lager
150.0 mm
Silver
  • av 9
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10395936

Prisintervall
0,4787 kr - 0,4787 kr

Lagernivåer
84990 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 100.0 mm PA66 Grön

10244289

Prisintervall
0,1136 kr - 0,1136 kr

Lagernivåer
61596 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Grön
Buntband 3.6 mm 150.0 mm PA66 Grön

10244456

Prisintervall
0,3102 kr - 0,3102 kr

Lagernivåer
54216 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Grön
Buntband 4.8 mm 368.0 mm PA66 Röd

10244746

Prisintervall
0,9781 kr - 0,8804 kr

Lagernivåer
11546 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Röd
Buntband 4.8 mm 368.0 mm PA66 Silver

10244753

Prisintervall
1,0168 kr - 1,0168 kr

Lagernivåer
37140 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Silver
Buntband 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Svart

10204047

Prisintervall
3,9785 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
2134 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    380.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    104.9 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    23.0 kg
Buntband 4.8 mm 368.0 mm PA66 Gul

10244760

Prisintervall
0,9781 kr - 0,8804 kr

Lagernivåer
8915 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Gul
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Blå

10245118

Prisintervall
0,8143 kr - 0,7324 kr

Lagernivåer
13298 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 3.6 mm 150.0 mm PA66 Gul

10244494

Prisintervall
0,3102 kr - 0,3102 kr

Lagernivåer
28375 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Gul
Buntband 4.8 mm 368.0 mm PA66 Grön

10244722

Prisintervall
0,9781 kr - 0,8804 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Grön
Buntband 4.6 mm 203.0 mm PA66 Silver

10245064

Prisintervall
0,5687 kr - 0,5687 kr

Lagernivåer
35000 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Silver
Buntband 4.8 mm 368.0 mm PA66 Grön

10244739

Prisintervall
0,9781 kr - 0,8804 kr

Lagernivåer
30757 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Grön
Buntband 4.6 mm 203.0 mm PA66 Gul

10245071

Prisintervall
0,5256 kr - 0,5256 kr

Lagernivåer
29791 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Gul
Buntband 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Svart

10204016

Prisintervall
1,4348 kr - 0,7181 kr

Lagernivåer
2916 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    250.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    68.1 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    10.0 kg
Buntband 4.8 mm 300.0 mm PA66 Gul

10245156

Prisintervall
0,8143 kr - 0,7324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Gul
Buntband 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Svart

10204030

Prisintervall
2,8438 kr - 1,4204 kr

Lagernivåer
11302 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    23.0 kg
Buntband 4.8 mm 300.0 mm PA66 Grön

10245125

Prisintervall
0,8143 kr - 0,7324 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Grön
Buntband 4.8 mm 300.0 mm PA66 Silver

10245149

Prisintervall
0,8215 kr - 0,7382 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Silver
Buntband 4.8 mm 300.0 mm PA66 Röd

10245132

Prisintervall
0,8373 kr - 0,8373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Röd
Buntband 3.6 mm 150.0 mm PA66 Silver

10244487

Prisintervall
0,3332 kr - 0,3332 kr

Lagernivåer
10536 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Silver