Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,321 kr - 0,321 kr | 12014 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,3476 kr - 0,3476 kr | 3676 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 0,7603 kr - 0,8462 kr | 3698 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 0,7544 kr - 0,8388 kr | 11536 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gul
|
|
||
| 0,2943 kr - 0,5858 kr | 942 I lager |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,3329 kr - 2,6628 kr | 2796 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,321 kr - 0,321 kr | 8705 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,321 kr - 0,321 kr | 32305 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,6938 kr - 0,6938 kr | 14848 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,6967 kr - 0,6967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 0,117 kr - 0,117 kr | 23296 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,9068 kr - 1,0074 kr | 46 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,4886 kr - 0,7684 kr | 900 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 16366 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,0682 kr - 2,2549 kr | 11196 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 7,0952 kr - 7,0952 kr | 29965 I lager |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,0754 kr - 6,0754 kr | 33872 I lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 32,2733 kr - 32,2733 kr | 100 I lager |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0966 kr - 0,0966 kr | 218843 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 4,2774 kr - 5,0155 kr | 20307 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta