Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,317 kr - 1,317 kr | 16109 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2614 kr - 0,2843 kr | 375200 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,6948 kr - 1,8384 kr | 13233 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 12,9409 kr - 12,9409 kr | 1481 I lager |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 11,7057 kr - 11,7057 kr | 3000 I lager |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6362 kr - 0,6362 kr | 12892 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3863 kr - 0,3863 kr | 12659 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,2709 kr - 2,7812 kr | 13358 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,3863 kr - 0,3863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,0958 kr - 1,0958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,5853 kr - 2,5853 kr | 9276 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,5996 kr - 2,8294 kr | 218885 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 8,2299 kr - 8,2299 kr | 16909 I lager |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,0952 kr - 7,0952 kr | 3953 I lager |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0988 kr - 0,0988 kr | 376742 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0965 kr - 0,1048 kr | 2631421 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,93 kr - 2,93 kr | 8157 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 16366 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,0682 kr - 2,2549 kr | 11196 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,0682 kr - 2,2549 kr | 3377 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta