Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5853 kr - 2,5853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 7,2819 kr - 7,2819 kr | 11153 I lager |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 5,6302 kr - 6,1185 kr | 100 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0966 kr - 0,0966 kr | 74018 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0988 kr - 0,0988 kr | 1503235 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,8303 kr - 3,5677 kr | 12112 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,9751 kr - 3,5652 kr | 15028 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Svart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2642 kr - 0,2642 kr | 286767 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,7439 kr - 0,7439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6362 kr - 0,6362 kr | 1793 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,2709 kr - 2,7812 kr | 14200 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 14,0899 kr - 15,3251 kr | 9659 I lager |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,2819 kr - 7,2819 kr | 355 I lager |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6649 kr - 0,7238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6161 kr - 0,6161 kr | 112766 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 4,5961 kr - 4,5961 kr | 2048 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 12,9409 kr - 12,9409 kr | 100 I lager |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 11,7057 kr - 11,7057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 8,3448 kr - 8,3448 kr | 259 I lager |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6161 kr - 0,6161 kr | 3339 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta