Meny Sök

Buntband av standardtyp

I lager

Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.

Serienummer: SR1785

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
180 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Köp
0,3195 kr - 0,3195 kr 52886 I lager
39.0 mm
150.0 mm
Röd
0,3432 kr - 0,3432 kr 10336 I lager
39.0 mm
150.0 mm
Silver
0,3195 kr - 0,3195 kr 14175 I lager
39.0 mm
150.0 mm
Gul
0,3195 kr - 0,3195 kr 51716 I lager
39.0 mm
150.0 mm
Grön
0,9068 kr - 1,0074 kr Fråga angående leveranstidhär
102.0 mm
368.0 mm
Grön
0,7544 kr - 0,8388 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
300.0 mm
Grön
0,8624 kr - 0,8624 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
300.0 mm
Röd
4,4825 kr - 4,4825 kr 300 I lager
110.0 mm
380.0 mm
Silver
0,9068 kr - 1,0074 kr 29457 I lager
102.0 mm
368.0 mm
Grön
0,7603 kr - 0,8462 kr 3698 I lager
85.0 mm
300.0 mm
Silver
4,4529 kr - 4,4529 kr 5600 I lager
110.0 mm
380.0 mm
Röd
0,7544 kr - 0,8388 kr 3298 I lager
85.0 mm
300.0 mm
Blå
22.0 kg
4,4529 kr - 4,4529 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
380.0 mm
Grön
4,4529 kr - 4,4529 kr 6197 I lager
110.0 mm
380.0 mm
Grön
0,9068 kr - 1,0074 kr 46 I lager
102.0 mm
368.0 mm
Röd
1,0473 kr - 1,0473 kr 37140 I lager
102.0 mm
368.0 mm
Silver
0,6938 kr - 0,6938 kr 39825 I lager
74.0 mm
250.0 mm
Grön
0,2943 kr - 0,5858 kr 942 I lager
36.1 mm
150.0 mm
Svart
8.0 kg
0,5458 kr - 1,0902 kr 1098 I lager
52.1 mm
203.0 mm
Svart
10.0 kg
0,7544 kr - 0,8388 kr 11536 I lager
85.0 mm
300.0 mm
Gul
  • av 9
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Röd

10244470

Prisintervall
0,3195 kr - 0,3195 kr

Lagernivåer
52886 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Silver

10244487

Prisintervall
0,3432 kr - 0,3432 kr

Lagernivåer
10336 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Gul

10244494

Prisintervall
0,3195 kr - 0,3195 kr

Lagernivåer
14175 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244456

Prisintervall
0,3195 kr - 0,3195 kr

Lagernivåer
51716 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244722

Prisintervall
1,0074 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Grön

10245125

Prisintervall
0,8388 kr - 0,7544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Röd

10245132

Prisintervall
0,8624 kr - 0,8624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Silver

10247495

Prisintervall
4,4825 kr - 4,4825 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    380.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    110.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244739

Prisintervall
1,0074 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
29457 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Silver

10245149

Prisintervall
0,8462 kr - 0,7603 kr

Lagernivåer
3698 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Röd

10247488

Prisintervall
4,4529 kr - 4,4529 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    380.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    110.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Blå

10245118

Prisintervall
0,8388 kr - 0,7544 kr

Lagernivåer
3298 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Grön

10247464

Prisintervall
4,4529 kr - 4,4529 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    380.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    110.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Grön

10247471

Prisintervall
4,4529 kr - 4,4529 kr

Lagernivåer
6197 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    380.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    110.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Röd

10244746

Prisintervall
1,0074 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Silver

10244753

Prisintervall
1,0473 kr - 1,0473 kr

Lagernivåer
37140 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244531

Prisintervall
0,6938 kr - 0,6938 kr

Lagernivåer
39825 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    250.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    74.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Svart

10203996

Prisintervall
0,5858 kr - 0,2943 kr

Lagernivåer
942 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    36.1 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8.0 kg
Buntband 4.6 mm 203.0 mm 52.1 mm PP Svart

10204009

Prisintervall
1,0902 kr - 0,5458 kr

Lagernivåer
1098 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    52.1 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    10.0 kg
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Gul

10245156

Prisintervall
0,8388 kr - 0,7544 kr

Lagernivåer
11536 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6