Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4079 kr - 0,4079 kr | 334126 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2642 kr - 0,2642 kr | 586685 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,7439 kr - 0,7439 kr | 39872 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3145 kr - 0,3145 kr | 8300 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8129 kr - 0,8129 kr | 173 I lager |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3145 kr - 0,3145 kr | 6380 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8129 kr - 0,8129 kr | 37 I lager |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,7321 kr - 4,3937 kr | 8160 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 36000 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,4886 kr - 0,7684 kr | 900 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0341 kr - 1,0341 kr | 5153 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0966 kr - 0,0966 kr | 74018 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,6481 kr - 3,9785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4,3663 kr - 4,7684 kr | 33088 I lager |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 32,2733 kr - 32,2733 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 12,1079 kr - 12,1079 kr | 14575 I lager |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2628 kr - 0,2628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 5,4148 kr - 5,4148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0965 kr - 0,1048 kr | 659831 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,3752 kr - 3,3752 kr | 1798 I lager |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg