Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9751 kr - 3,5652 kr | 15028 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Svart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2592 kr - 0,4323 kr | 20900 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3185 kr - 0,3185 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 1,6804 kr - 1,6804 kr | 25098 I lager |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1997 kr - 0,1997 kr | 54037 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| 1,3329 kr - 2,6628 kr | 2796 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,321 kr - 0,321 kr | 12014 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,321 kr - 0,321 kr | 8705 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,321 kr - 0,321 kr | 32305 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,3476 kr - 0,3476 kr | 3676 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 0,321 kr - 0,321 kr | 1489 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Gul
|
|
||
| 0,7544 kr - 0,8388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,7544 kr - 0,8388 kr | 3298 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3195 kr - 0,3195 kr | 51716 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,6938 kr - 0,6938 kr | 14848 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,8624 kr - 0,8624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,5414 kr - 0,5414 kr | 3200 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Blå
|
|
||
| 0,5414 kr - 0,5414 kr | 36291 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Gul
|
|
||
| 3,7428 kr - 7,4708 kr | 4700 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg