Meny Sök

Buntband med kardborrförslutning

I lager

De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.

Serienummer: SR2001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
89 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material, krok Färg Totallängd Total bredd With Buckle? With Screw Hole? Köp
11,7201 kr - 13,0127 kr 40 I lager
Nylon
Svart
180.0 mm
12.0 mm
Nej
Nej
15,0551 kr - 16,7278 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Röd
381.0 mm
38.1 mm
Nej
Nej
15,0551 kr - 16,7278 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
381.0 mm
38.1 mm
Nej
Nej
36,3867 kr - 40,4297 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
29,2258 kr - 32,4732 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Röd
609.6 mm
38.1 mm
Nej
Nej
15,7884 kr - 17,5427 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Vit
229.0 mm
38.1 mm
Nej
Ja
6,651 kr - 7,3901 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
152.4 mm
19.1 mm
Nej
Nej
13,5297 kr - 15,033 kr 7660 I lager
LDPE
Svart
304.8 mm
25.4 mm
Nej
Ja
14,0194 kr - 15,5771 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Blå
330.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
9,6141 kr - 10,6824 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
152.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
8,4118 kr - 9,3464 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
203.2 mm
12.7 mm
Nej
Ja
9,1252 kr - 10,1391 kr 20 I lager
LDPE
Röd
229.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
36,3867 kr - 40,4297 kr 9 I lager
LDPE
Vit
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
29,2258 kr - 32,4732 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
609.6 mm
38.1 mm
Nej
Nej
8,8475 kr - 9,8098 kr 33968 I lager
Nylon
Svart
125.0 mm
12.0 mm
Nej
Nej
13,7179 kr - 15,2421 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
305.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
14,7909 kr - 16,4343 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
330.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
9,6141 kr - 10,6824 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Röd
152.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
9,6638 kr - 10,7376 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Vit
203.2 mm
12.7 mm
Nej
Ja
11,8951 kr - 13,2167 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
229.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
  • av 5
Buntband 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Svart

10253694

Prisintervall
13,0127 kr - 11,7201 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    Nylon
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE: nylon Röd

10635995

Prisintervall
16,7278 kr - 15,0551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE: nylon Grön

10639511

Prisintervall
16,7278 kr - 15,0551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Orange

10166222

Prisintervall
40,4297 kr - 36,3867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE: nylon Röd

10636039

Prisintervall
32,4732 kr - 29,2258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Vit

10560488

Prisintervall
17,5427 kr - 15,7884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Gul

10166413

Prisintervall
7,3901 kr - 6,651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE: nylon Svart

10166482

Prisintervall
15,033 kr - 13,5297 kr

Lagernivåer
7660 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE: nylon Blå

10166550

Prisintervall
15,5771 kr - 14,0194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Grön

10166628

Prisintervall
10,6824 kr - 9,6141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE: nylon Orange

10166710

Prisintervall
9,3464 kr - 8,4118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Röd

10639535

Prisintervall
10,1391 kr - 9,1252 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Vit

10166246

Prisintervall
40,4297 kr - 36,3867 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE: nylon Gul

10166307

Prisintervall
32,4732 kr - 29,2258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Svart

10253670

Prisintervall
9,8098 kr - 8,8475 kr

Lagernivåer
33968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    Nylon
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE: nylon Grön

10166505

Prisintervall
15,2421 kr - 13,7179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE: nylon Orange

10166567

Prisintervall
16,4343 kr - 14,7909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Röd

10166642

Prisintervall
10,6824 kr - 9,6141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE: nylon Vit

10166734

Prisintervall
10,7376 kr - 9,6638 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Gul

10633557

Prisintervall
13,2167 kr - 11,8951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie